Osprzęt do pomp dozujących

Przegląd

Przegląd

Grundfos Alldos oferuje pełen zakres dodatkowego wyposażenia spełniającego wszystkie wymagania związane z dozowaniem za pomocą pomp dozujących Grundfos Alldos.

Osprzęt

  • Zestawy montażowe
  • Przewody rurowe
  • Przyłącza pomp
  • Zawory stopowe
  • Zestawy ssące
  • Zawory dozujące
  • Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
  • Zawory ciśnieniowe
  • Zawory wielofunkcyjne
  • Tłumiki pulsacji
  • Zbiorniki
  • Wsporniki przyścienne
  • Agitatory i mieszadła
  • Automatyczne zaworu odpowietrzające
  • Czujniki przecieków membrany
  • Wskaźniki kontroli dozowania
  • Wodomierze
  • Kable i wtyczki




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

Katalog: Osprzęt do pomp...

Katalog: Osprzęt do pomp...

Katalog: Osprzęt do pomp dozujących

Atest PZH - AquaCell

Atest PZH

Atest higieniczny (PZH) - AquaCell cela pomiarowa


Systemy i pompy dozujące

Broszura: Systemy i pompy dozujące oraz ...

Folder prezentuje informacje w zakresie pomp dozujących, sterowania, pomiaru oraz systemów dezynfekcji do zastosowań w przemyśle, gospodarce komunalnej i budownictwie

Pobierz PDF

Systemy i pompy dozujące


Serwis
Montaż

Montaż

Informacje i porady

Grundfos jest ogólnoświatowym dostawcą pomp oraz powiązanych układów. Mamy zespół wyszkolonych inżynierów serwisu, którzy będą mogli wspomóc Cię podczas montażu pompy lub całego rozwiązania. Produkty firmy Grundfos wytwarzane są według najwyższych standardów, co pomaga zapewnić im długotrwałą eksploatację. Nasze wieloletnie doświadczenia z różnymi rodzajami instalacji i technikami montażu są również kluczowym czynnikiem maksymalizacji czasów eksploatacji produktów i systemów firmy Grundfos.

Będziemy w stanie wspomóc Cię w zakresie:

  • Informacji o właściwych sposobach zabezpieczenia naszych pomp
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp ze względu na niezbędny serwis/naprawy
  • Porad odnośnie fizycznego usytuowania pomp dla zapewnienia prawidłowej pracy
  • Poprawnego okablowania dla spełnienia wymagań dobrej praktyki i kompatybilności elektromagnetycznej

Aby uzyskać pełne wsparcie podczas montażu swojej nowej instalacji, prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Grundfos.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Działanie

Eksploatacja





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Wymiana

Zamiana

CAPS (dobór produktu wspomagany komputerowo)

Celem aplikacji CAPS jest dostarczenie kompletnego narzędzia łączącego obszerny katalog produktów firmy Grundfos z programem doboru wielkości, umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniej pompy dla danego zastosowania.

Daje ona do dyspozycji również wszechstronną funkcję wyboru pomp na zamianę dla pomp obiegowych centralnego ogrzewania, pomp ciepłej wody użytkowej i pomp do ścieków S, oraz funkcję tworzenia profesjonalnych ofert zawierających charakterystyki, rysunki, teksty ofert, schematy połączeń elektrycznych, itp.

Wreszcie, co nie jest najmniej ważne, oprogramowanie to zawiera instrukcje montażu i eksploatacji prawie wszystkich pomp firmy Grundfos w wielu językach. Dla wszystkich produktów do pompowania ścieków, jak również szeregu pomp innych typów, dostępne są rysunki instalacji, widoki rozstrzelone i wykazy części.

Program CAPS jest dostępny w dwóch wersjach: jako WinCAPS, dostępny na CD-ROM, i WebCAPS w wersji on-line, dostępny na witrynie www firmy Grundfos. Dodatkowe możliwości WebCAPS obejmują prezentację rysunków CAD i dokumentacji.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Części zamienne

Części zamienne

Nie wszystkie nasze produkty wymagają części zamiennych. Nasze pompy są zaprojektowane w sposób zapewniający niskie zużycie energii przy najwyższych możliwych osiągach w ciągu całego okresu eksploatacji. W przypadku niektórych pomp największa efektywność i niezawodność jest uzyskiwana poprzez wymianę zużytych pomp, nie ich naprawę. Najnowsza generacja naszych produktów zapewnia zwiększony komfort, wyższą funkcjonalność i lepszy stosunek wartości do ceny.
 
Jako dostawca pełnego asortymentu pomp, możemy zagwarantować dostarczenie niezawodnych i opłacalnych rozwiązań. Działając w ścisłej współpracy z odbiorcą, możemy znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań dla Państwa potrzeb – spełniających a nawet przewyższających Wasze oczekiwania.

Potrzebne informacje można również znaleźć w Internecie. Stworzyliśmy kompletną listę nowocześniejszych pomp zamiennych, które zastąpią Twoją pompę w sposób najbardziej efektywny.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl