FF 4 - Łączniki ciśnienia i do systemów ppoż z dopuszczeniem VdS

Przegląd

Przegląd

Łączniki ciśnienia sa stosowane w instalacjach pomp zwiększających ciśnienie.

Łączniki ciśnienia FF 4 z dopuszczeniem VdS, są stosowane w systemach ppoż. Stałych Urządzeniach Gaśniczych (SUG) do załączania i wyłączania pompy w zależności od ustawionej wartości ciśnienia zał./wył.

Zastosowania

Łącznik ciśnieniowy z gumowym wejściem kablowym i dopuszczeniem VdS jest stosowany w systemach ppoż. z pompami NKF z silnikami elektrycznym i Diesel, zgodnych ze standardami VdS.

Opis działania:

Łączniki ciśnienia są stosowane w celu uruchamiania i wyłączania pompy
w ustawionym zakresie ciśnień załączania i wyłączania. Mogą być one montowane po stronie ssawnej lub tłocznej.
W przypadku pracy pompy z ciśnieniem wstępnym, łącznik ciśnienia jeśli jest zamontowany po stronie ssawnej, może służyć jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Typoszereg:

FF 4-4:   0,22 - 4 bar
FF 4-8:   0,50 - 8 bar
FF 4-16: 1,0 - 16 bar
FF 4-32: 2,0 - 32 bar

Cechy i zalety:

  • Ciśnienie nominalne:
PN10, PN16
  • Temperatura cieczy:
do 70 0C
  • Temperatura otoczenia:
-20 0C do +700C
  • Stopień ochrony:
IP54
  • Błąd powtarzalności maksymalnej:
< 2% wartości maks.
  • Materiał membrany:
Perbunan
  • Przyłącze ciśnieniowe:
G ½” gwint wewnętrzny
  • Numer dopuszczenia VdS:
G4882028 (FF 4-10 VdS)
G4882029 (FF 4-16 VdS)
  




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Do pobrania

Do pobrania

 

instrukcja montazu

Instrukcja montażu i eksploatacji

Instrukcja montażu łączników ciśnieniowych FF 4-4, FF 4-8, FF 4-16, FF 4-32, FF 4 VdS


katalog Fire NKF

Katalog techniczny

Katalog techniczny Zestawów ppoż. NKF


Kontakt
Sales office
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
Service office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

601 612 602 - infolinia serwisowa

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl