Produkty

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 81 do 90 spośród 117 wyników
SCALA2
SCALA2 to w pełni zintegrowane, samozasysające, kompaktowe urządzenie hydroforowe do podnoszenia ciśnienia w domowych instalacjach zaopatrzenia w wodę.
SE, SL 9-30kW
Zatapialne pompy ściekowe o maksymalnej sprawności i wydajności dostępne z wirnikiem SuperVortex lub S-tube
SE, SL 9-30kW
Zatapialne pompy ściekowe o maksymalnej sprawności i wydajności dostępne z wirnikiem SuperVortex lub S-tube
SE1, SEV do 11kW
SE1 i SEV zostały zaprojektowane do obsługi ścieków, wody procesowej, surowych ścieków użytkowych i przemysłowych
SEG, SEG z AUTOADAPT
Pompy z rozdrabniaczem Grundfos (SEG) zostały przystosowane do tłoczenia wody brudnej i ścieków na terenach słabo zaludnionych i zurbanizowanych
SES-195 Selcoperm
Bezpieczna i prosta elektrolityczna produkcja roztworu podchlorynu do zastosowań w dziedzinie dezynfekcji
SL1, SLV do 1.5kW oraz z AUTOADAPT
Pompy SL1, SLV, przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków domowych, komunalnych oraz przemysłowych.
SL1, SLV do 11kW
Pompy SL1, SLV, przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków domowych, komunalnych oraz przemysłowych.
SM 113
SM113 to moduł rozszerzeń IO 113 komunikujący się z wykorzystaniem protokołu Genibus
SMD, SMG, SFG
Grundfos mixers and flowmakers provide engergy efficient mixing. The drive unit is equipped with IE3 motor components, and combined with the large variety of gear steps, this enables Grundfos to provide a suitable mixer or flowmaker within the overall range.