GRUNDFOS SMARTDESIGN

smartdesign – funkcjonalna konstrukcja i użyteczność

Przez smartdesign rozumiemy funkcjonalną konstrukcję naszych produktów połączoną z eleganckim wyglądem i inteligentnymi funkcjami, stworzoną z myślą o potrzebach klienta. smartdesign to nie tylko atrakcyjny wygląd; konstrukcja musi być przyjazna dla użytkownika i ułatwiać montaż, obsługę i konserwację.

Elegancja produktu Grundfos jest widocznym wyrazem kryjących się wewnątrz przełomowych technologii, które zapewniają niezrównane osiągi i rozwiązują wiele tradycyjnych problemów spotykanych w instalacjach pompowych. Nasze pompy wyróżniają szybki i łatwy dostęp do wszystkich wymagających serwisowania części oraz funkcjonalność zapewniająca znaczące oszczędności czasu i energii, a także zapobiegająca błędom w eksploatacji pompy lub systemu.


smartdesign pokazuje, jak firma Grundfos wykorzystuje swoje główne kompetencje i innowacyjność, aby montaż, uruchomienie i eksploatacja systemu lub rozwiązania pompowego były dla użytkownika wyjątkowym doświadczeniem. Każdy aspekt każdego produktu Grundfos odzwierciedla te same standardy staranności i precyzji, które w efekcie korzystnie kształtują zakres konserwacji i obsługi serwisowej.

Wiele cech i rozwiązań w naszych pompach można określić po prostu, jako wyjątkowe: szczelne przyłącze kablowe, kasetowe uszczelnienie wału, modułowa budowa. Funkcjonalność jest kluczowym elementem smartdesign; interfejsy użytkownika i systemy menu są proste i intuicyjne; obsługa serwisowa jest uproszczona przez szereg innowacji, jak system SmartTrim do regulacji szczeliny czołowej wirnika, kasetowe uszczelnienie wału, unikalna obejma zaciskowa i tylko jeden przewód elektryczny do pompy.

Te i inne cechy, jak specjalnie zaprojektowany uchwyt do podnoszenia i łatwa do czyszczenia powierzchnia, przyczyniają się do wydłużenia żywotności produktu i obniżenia kosztów całego cyklu życia systemu lub rozwiązania pompowego.


View a selection of our products with Grundfos SMARTDESIGN

SE1 i SEV zostały zaprojektowane do obsługi ścieków, wody procesowej, surowych ścieków użytkowych i przemysłowych

Zatapialne pompy ściekowe o maksymalnej sprawności i wydajności dostępne z wirnikiem SuperVortex lub S-tube

Pompy z rozdrabniaczem Grundfos (SEG) zostały przystosowane do tłoczenia wody brudnej i ścieków na terenach słabo...

Pompy SL1, SLV, przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków domowych, komunalnych oraz przemysłowych.

Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe do podnoszenia ciśnienia w szerokim zakresie zastosowań

Pełny typoszereg niesamozasysających, jednostopniowych, spiralnych pomp odśrodkowych.

Grundfos oferuje praktycznie nieograniczony zakres pomp z długim sprzęgłem (NK) i wlotem osiowym.

Inteligentne rozwiązanie do monitorowania i sterowania, opracowanym specjalnie dla przepompowni sieciowych,...

Grundfos GO to mobilna "skrzynka narzędziowa" dla profesjonalnych użytkowników pomp, będących w RUCHU. Grundfos GO...

Pełny typoszereg modułowych przepompowni

Prenumerata biuletynu
Złap okazję i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz aktualnościami Grundfos. Zapisz się, a my wyślemy Ci biuletyn.

Dobór pomp i dane techniczne

Charakterystyki, rys. CAD, instrukcje oraz informacje serwisowe



Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email