GRUNDFOS iSOLUTIONS

Grundfos iSOLUTIONS - KOMPLEKSOWY SYSTEM STEROWANIA

Grundfos iSOLUTIONS to systemowe podejście, które dzięki inteligentnej technologii dokładnie dostarcza optymalną wydajność, absolutną efektywność energetyczną i najwyższą niezawodność.

Wszystkie elementy Grundfos iSOLUTIONS zostały specjalnie opracowane dla systemów pompowych gwarantując absolutnie niezawodne rozwiązania, komunikację i możliwość dostosowania się do wymagań całego systemu.

 

>>> DOWIEDZ SIĘ JESZCZE WIĘCEJ O GRUNDFOS iSOLUTIONS - kliknij tutaj <<<

 

 


View pumps and products with Grundfos iSOLUTIONS

Zatapialne pompy ściekowe o maksymalnej sprawności i wydajności dostępne z wirnikiem SuperVortex lub S-tube

SE1 i SEV zostały zaprojektowane do obsługi ścieków, wody procesowej, surowych ścieków użytkowych i przemysłowych

Pompy SL1, SLV, przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków domowych, komunalnych oraz przemysłowych.

CIM i CIU umożliwiają podłączenie elektronicznych produktów firmy Grundfos do standardowych informatycznych sieci...

Grundfos Control MPC - szafka sterownicza ze sterownikiem CU 351 pozwoli Ci sterować i monitorować do sześciu...

CUE – Przetwornica częstotliwości dla pomp

Zaawansowany sterownik pomp do przepompowni ścieków

Grundfos GO to mobilna "skrzynka narzędziowa" dla profesjonalnych użytkowników pomp, będących w RUCHU. Grundfos GO...

Bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi.

MP 204 jest elektronicznym zabezpieczeniem silnika przeznaczonym do ochrony silnika asynchronicznego lub pompy.

Prenumerata biuletynu
Złap okazję i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz aktualnościami Grundfos. Zapisz się, a my wyślemy Ci biuletyn.

Dobór pomp i dane techniczne

Charakterystyki, rys. CAD, instrukcje oraz informacje serwisowe



Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email