GRUNDFOS BLUEFLUX®

Grundfos Blueflux® - gwarancja najwyższej sprawności silnika

Każdy aspekt technologii silników Grundfos Blueflux® został opracowany w poszukiwaniu odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby instalacji, w których działają systemy lub rozwiązania pompowe Grundfos – zawsze z naciskiem na niezawodność i sprawność.

System pompowy lub rozwiązanie z silnikiem Grundfos Blueflux® ma sprawność całkowitą znacząco wyższą od sprawności innych porównywalnych rozwiązań i znacznie obniża koszty całego cyklu życia (LCC). Połączenie technologii napędu z zaawansowaną konstrukcją pompy i regulacją prędkości zapewnia doskonałe sterowanie, obniża koszty codziennej eksploatacji i zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego.

Grundfos Blueflux® znakomicie ilustruje wiedzę, umiejętności i innowacyjność, jakie Grundfos angażuje w rozwój technologii silników. Firma Grundfos uczestniczyła w procesie opracowywania i uchwalania Dyrektywy EuP, określającej wymagania ekoprojektu dla silników elektrycznych w Unii Europejskiej. Jako technologiczny lider w dziedzinie wysokosprawnych silników firma Grundfos została poproszona o pomoc w zakresie technicznych aspektów nowej dyrektywy.

Firma Grundfos zawsze potrafiła kształtować polityczną świadomość ogromnego potencjału oszczędności, udostępnianego przez silniki z regulacją prędkości. Na ostatnim etapie legislacji poprzez wpływ na decydentów doprowadziła ona do objęcia napędów z przetwornicami częstotliwości nową dyrektywą. W konsekwencji roczne zużycie energii elektrycznej w Europie zostanie obniżone o 5% do roku 2020 – będzie to redukcja prawie 10 razy większa od planowanej pierwotnie przed interwencją firmy Grundfos.

Nasza zdolność do skłonienia naukowców, liderów opinii, polityków i partnerów do uwzględnienia naszej wiedzy o optymalizacji energetycznej i problemach klientów świadczy o tym, że jesteśmy wyjątkowo predestynowani do oferowania rozwiązań, które redukują koszty całego cyklu życia (LCC), obniżają emisję CO2 i zwiększają zgodność systemów pompowych i rozwiązań z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Znak Grundfos Blueflux® oznacza gwarancję, że technologia oznaczonego nim silnika daleko wyprzedza standardy aktualnie obowiązujące na rynku i spełnia z nadwyżką wymagania właściwych dyrektyw w sprawie sprawności energetycznej silników.


View our pumps and products with Grundfos Blueflux®

Zatapialne pompy ściekowe o maksymalnej sprawności i wydajności dostępne z wirnikiem SuperVortex lub S-tube

SE1 i SEV zostały zaprojektowane do obsługi ścieków, wody procesowej, surowych ścieków użytkowych i przemysłowych

Pompy SL1, SLV, przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków domowych, komunalnych oraz przemysłowych.

Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe do podnoszenia ciśnienia w szerokim zakresie zastosowań

Pełny typoszereg niesamozasysających, jednostopniowych, spiralnych pomp odśrodkowych.

Grundfos oferuje praktycznie nieograniczony zakres pomp z długim sprzęgłem (NK) i wlotem osiowym.

Jednostopniowe, niesamozasysające, pompy odśrodkowe z dzielonym korpusem dwu-spiralnym

Grundfos BMP, pompy tłoczkowe modułu ciśnieniowego.

CUE – Przetwornica częstotliwości dla pomp

Do zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych w budynkach komercyjnych

Małe, średnie i duże pompy obiegowe i cyrkulacyjne wyposażone w urządzenia do komunikacji i silnik z elektroniczną...

Pełny typoszereg wysoko sprawnych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych do instalacji ogrzewania i ciepłej wody

Grundfos CM i CME to niesamozasysające, poziome, wielostopniowe pompy odśrodkowe z wlotem osiowym.

Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia

Prenumerata biuletynu
Złap okazję i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz aktualnościami Grundfos. Zapisz się, a my wyślemy Ci biuletyn.

Dobór pomp i dane techniczne

Charakterystyki, rys. CAD, instrukcje oraz informacje serwisowe



Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email