Woda

Pompy do zastosowań wodnych
Gr4397_la

Aby zobaczyć pompy do zastosowań wodnych

 

Przegląd

Wodne rozwiązania Grundfos

Grundfos dostarcza szeroką gamę urządzeń i rozwiązań zaprojektowanych specjalnie dla zastosowań użytkowych wody. Grundfos jest liderem w promowaniu i ułatwianiu efektywności energetycznej i zrównoważonej technologii, zapewniając, że zaopatrzenie w wodę i urządzenia do ścieków sprostają przyszłym wyzwaniom i przepisom.

Czerpanie wody z dowolnego źródła, z pompami o dowolnej skali - od małych podwodnych do ogromnych z wlotem pompy i przepływem osiowym Axial Flow.

Znajdź technologię uzdatniania wody jakiej potrzebujesz - niezależnie od pierwotnej jakości wody i wymaganej jakości końcowej. Pobieranie wody do konsumentów jest badane w infrastrukturze: bezpieczeństwo jest najważniejsze, a następnie wydajność.

 

Ochrona przeciwpowodziowa (regulacja spływu)

Otwórz

Ochrona przeciwpowodziowa

Firma Grundfos posiada pompy do przenoszenia ogromnych ilości wód powierzchniowych lub burzowych przy małej wysokości podnoszenia, służące do regulacji spływu, gospodarki portowej oraz krytycznych zastosowań przeciwpowodziowych, za pomocą tych solidnych i niezawodnych pomp do montażu jako ...

Ujęcie wody

Otwórz

Ujęcie wody

Czerpanie wody z dowolnego źródła za pomocą pomp dowolnej wielkości - od małych pomp głębinowych do ogromnych pomp z wlotem osiowym i pomp śmigłowych z dzielonym korpusem. Grundfos oferuje pełne rozwiązania pompowe, które gwarantują zrównoważoną i bezawaryjną pracę i efektywność ekonomiczną, ...

Ujęcie wody surowej

Otwórz

Ujęcie wody surowej

Grundfos oferuje pełne rozwiązania pompowe dla ujęcia wody surowej na dowolną skalę, zaprojektowane specjalnie dla operacji górniczych, przetwórstwa minerałów i wodociągów, ze wszystkimi komponentami od początku w pełni zintegrowanymi, od pomp głębinowych do pomp z wlotem osiowym i ogromnych pomp ...

Woda gruntowa

Otwórz

Woda gruntowa

Grundfos oferuje pełne rozwiązania pompowe do prawidłowego wydobywania wody gruntowej dla wszystkich typów studni i posiada specjalistyczne kompetencje w dziedzinie zarządzania Twoimi studniami, zapewniając najwyższy poziom optymalizacji energetycznej i niezawodności.

Wody powierzchniowe

Otwórz

Wody powierzchniowe

Grundfos może dobrać rozwiązania pompowe, które będą uwzględniały zmienne zapotrzebowanie na wodę ze źródeł wody powierzchniowej, obejmujące również dezynfekcję chemiczną.

Centrum kontroli wody

Otwórz

Centrum kontroli wody

Grundfos może dostarczyć wyspecjalizowane moduły komunikacji i elementy sterowania pokrywające każde możliwe zapotrzebowanie, zapewniając bezusterkową i bezprzerwową pracę złożonych układów pompowych, oferujących opcje otwartego protokółu sterowania, monitoringu i gromadzenia danych i w pełni ...

Dezynfekcja

Otwórz

Dezynfekcja

Grundfos może dostarczyć kompletne systemy pomp dozujących do chemicznego i nie-chemicznego uzdatniania wody w celu istotnego zmniejszenia ilości mikroorganizmów i podniesienia jakości wody.

Filtracja

Otwórz

Filtracja

Grundfos może dostarczyć wysokowydajne pumpy wytwarzające dowolne ciśnienie dla dowolnego natężenia przepływu w celu skutecznej filtracji końcowej wody przeznaczonej do dystrybucji, w zakresie od prostej bariery fizycznej do procesów chemicznych lub biologicznych.

Flokulacja

Otwórz

Flokulacja

Grundfos może dostarczyć wszystkie podzespoły do prawidłowej flokulacji, która wymaga urządzeń do niezawodnego kierowania przepływem, od układów pompowych do mieszadeł i pomp dozujących, zapewniającego maksymalny kontakt pomiędzy nieprzywierającymi cząstkami a środkami do flokulacji.

Przepłukiwanie wsteczne

Otwórz

Przepłukiwanie wsteczne

Grundfos może dostarczyć rozwiązania, które wytwarzają bardzo dużą siłę z prawidłowo dobranymi czasami płukania i prędkościami, wymaganymi do skutecznego płukania wstecznego sit filtrów lub do czyszczenia.

Sedymentacja

Otwórz

Sedymentacja

Grundfos może dostarczyć układy pompowe do delikatnego manipulowania płynem dla zapewnienia prawidłowej sedymentacji a także oferuje typoszereg rozwiązań dezynfekcyjnych, które zwiększają szybkość osiadania zawieszonego materiału, pomagając podwyższyć jakość wody.

Uzdatnianie chemiczne - zaopatrzenie w wodę

Otwórz

Uzdatnianie chemiczne - zaopatrzenie w ...

Grundfos może dostarczyć kompletne systemy pomp dozujących do chemicznego i nie-chemicznego uzdatniania wody w celu istotnego zmniejszenia ilości mikroorganizmów i podniesienia jakości wody.

Uzdatnianie wody

Otwórz

Uzdatnianie wody

Grundfos pokrywa wszystkie potrzeby w zakresie uzdatniania wody a nasze pompy przynoszą korzyść każdemu procesowi.

Woda morska

Otwórz

Woda morska

Grundfos może wyposażyć instalacje odwróconej osmozy działające w układach jedno- i dwustopniowych i wykorzystujących pompy wykonane ze stali nierdzewnej o wysokich klasach odporności na korozję i układy odzysku energii z pompoturbinami na wylocie.

Woda procesowa - wysoki stopień czystości

Otwórz

Woda procesowa - wysoki stopień ...

Pompy firmy Grundfos obchodzą się delikatnie z wodą o wysokim stopniu czystości, jak woda ultraczysta i woda do wstrzykiwań (ang. WFI).

Woda procesowa - woda do celów rekreacyjnych

Otwórz

Woda procesowa - woda do celów ...

Pompy wodne i dozujące firmy Grundfos są idealne do procesu cyrkulacji i oczyszczania wody w basenach kąpielowe i wannach z hydromasażem.

Woda procesowa - żywność i napoje

Otwórz

Woda procesowa - żywność i napoje

Woda procesowa używana w produkcji żywności i napojów jest efektywnie uzdatniana wstępnie za pomocą pomp dozujących firmy Grundfos.

Woda z odzysku

Otwórz

Woda z odzysku

Grundfos może dostarczyć urządzenia i wyposażenie dla wszystkich rodzajów recyklingu wód odpływowych, ścieków, zapewniające skuteczne usuwanie ciał stałych i nieczystości.

Woda pitna

Otwórz

Woda pitna

Do przygotowania wody pitnej z wody powierzchniowej lub gruntowej rozwiązania firmy Grundfos nadają się idealnie.

Zbiorniki wodne

Otwórz

Zbiorniki wodne

Grundfos może dostarczyć wszystkie komponenty do utrzymania zbiornika wodnego, wprawiania wody w ruch i nasycania jej tlenem za pomocą mieszadeł szybko- i wolnoobrotowych oraz zapewnienia kontroli i regulacji jakości wody za pomocą systemu dozowania.

Deszczownie obrotowe

Otwórz

Deszczownie obrotowe

Zmechanizowane systemy zraszające, takie jak deszczownie obrotowe, efektywnie obsługują duże obszary.

Dystrybucja wody (wodociągi)

Otwórz

Dystrybucja wody (wodociągi)

Pompy firmy Grundfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałej pracy i zmiennych wydajności, występujących w rozdzielczych sieciach wodociągowych, przy zapewnieniu niezawodnego utrzymania stref ciśnienia w całej sieci rurociągów.

Ograniczanie zapylenia

Otwórz

Ograniczanie zapylenia

Rozwiązania pompowe firmy Grundfos mogą przenieść dużą ilość wody w krótkim czasie, tworząc efektywne ekonomicznie rozwiązania z wykorzystaniem basenów osadowych i rozwiązań do tłumienia zapylenia, które wykorzystują trwałe pompy odwadniające i zestawy do podnoszenia ciśnienia.

Podnoszenie ciśnienia

Otwórz

Podnoszenie ciśnienia

Grundfos dostarcza wielostopniowe zestawy do podnoszenia ciśnienia, wykorzystujące pionowe pompy wielostopniowe i kompaktowe systemy dezynfekcyjne dozujące ClO2, z wbudowanymi zespołami wspomagania dla zagwarantowania szybkich odpowiedzi na sytuacje związane ze skażeniem.

Pompownie lokalne

Otwórz

Pompownie lokalne

Grundfos dostarcza wielostopniowe zestawy podnoszenia ciśnienia do lokalnych pompowni, wykorzystujące pionowe pompy wielostopniowe, z elementami sterowania i układami komunikacji dla zapewnienia niezawodności systemu i minimalnego obciążenia.

Wieże ciśnień

Otwórz

Wieże ciśnień

Grundfos może dostarczyć kompletne układy pomp dozujących do końcowych zabiegów polepszenia jakości wody płynącej z wież ciśnień do odbiorców, bazujących na różnych technologiach flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH.

Zaopatrzenie w wodę

Otwórz

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę jest specjalnością firmy Grundfos. Nasze pompy sieciowe i wspomagające zawsze zapewniają stałe ciśnienie i równomierne natężenie przepływu.

Zraszacze

Otwórz

Zraszacze

Systemy stałych zestawów zraszaczy są efektywne w obsłudze dużych obszarów.

CUE - Uniwersalna przetwornica ...

Grundfos CUE jest najnowszym rozwiązaniem naszego programu produktów E z systemami pomp o regulowanej prędkości dla przemysłu, budownictwa, komunalnych wodociągów i oczyszczalni ścieków oraz systemów nawadniania

Zdalne zarządzanie instalacją pompową ...

Bezpieczny i niezawodny system zdalnego zarządzania umożliwia monitorowanie i zarządzanie Twoją instalacją pompową za pośrednictwem komputera PC podłączonego do Internetu, przy bardzo niskich kosztach

MP 204 - Elektroniczn ochrona silników pomp

Jednostka pełnego zabezpieczenia silników opracowana specjalnie dla pomp przez specjalistów od technologii pompowania w firmie Grundfos jest bardzo łatwa do zastosowania i równie niezawodna.

SQ / SQN - Gwarancja optymalnego zaopatrzenia w wodę

Pompa SQ jest podstawowym modelem z typoszeregu zatapialnych pomp Grundfos 3”. Szeroki zakres parametrów eksploatacyjnych gwarantuje możliwość wyboru modelu, który najlepiej zaspokoi Twoje indywidualne potrzeby

SQFlex  - zasilane alternatywnym źródłem energii

System SQFlex jest zaprojektowany z myślą o pracy zarówno ciągłej jak i przerywanej. Szczególnie nadaje się on do eksploatacji w odległych lokalizacjach

Audyt pomp Grundfos - Odkryj prawdę i działaj

Sprawdź czy nie marnujesz pieniędzy? Audyt pomp wskaże, czy w instalacji występuje nadmierne zużycie energii. Jeśli kontrola to potwierdzi – Grundfos pomoże znaleźć właściwe rozwiązanie.

Blueflux - Stań na wysokości zadania

Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej


Telefon: 61 650 13 00 / 801-801-112
Faks: 61 650 13 50
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email