Obróbka serwatki


 
 

Przegląd

Obróbka serwatki

Typoszereg pomp sanitarnych firmy Grundfos nadaje się do obróbki serwatki, oferując delikatne przetłaczanie pozostałości z produkcji sera.

Po odseparowaniu serwatki od sera jest ona podawana do oddzielnych zbiorników za pomocą jednostopniowych pomp odśrodkowych, które zapewniają wysoki poziom higieny procesu. Pozostałości z sera są później pasteryzowane przy użyciu pompy z wlotem osiowym, która umożliwia szybkie podgrzanie mleka w celu zabicia wszystkich bakterii – oraz równie szybki proces chłodzenia. Dla zapobieżenia rozwojowi bakterii ważne jest, aby utrzymywać serwatkę w stanie schłodzonym w stałej temperaturze równej 5°C – co się uzyskuje za pomocą niezawodnych pomp chłodzących firmy Grundfos.

 

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos posiadają certyfikat EHEDG. Niektóre modele posiadają także certyfikat 3A.
  • Jeśli utleniające środki do dezynfekcji mogą potencjalnie powodować korozję, należy wybrać mechaniczne uszczelnienia wału typu SiC/SiC.