Uzdatnianie wody


 
 

Przegląd

Uzdatnianie wody

Systemy uzdatniania wody mają różne formy i rozwiązania – a firma Grundfos ma możliwości fachowego wyposażenia ich w szeroki zakres wyspecjalizowanych pomp. Czy to planujesz obróbkę agresywnych mediów, jak woda morska, czy też wytworzenie wody ultraczystej do wstrzykiwania (ang. WFI), dostarczymy Ci wysoce niezawodne rozwiązanie, które może nawet przynieść korzyści gospodarcze, ponieważ skutecznie umożliwi ponowne użycie wody.

Pompy do uzdatniania wody firmy Grundfos mogą obsłużyć następujące metody uzdatniania:

  • Filtrowanie
  • Wymiana jonów
  • Membrana
  • Elektrodejonizacja (ang. EDI)
  • Odparowanie (wytwornica słodkiej wody)
  • Dozowanie substancji chemicznych
  • Wtórne użycie wody

Wszystkie pompy do uzdatniania wody mogą być łączone z pompami dozującymi, oferującymi niezwykle dokładne dozowanie środków przed lub podczas proces uzdatniania.

To, co wyróżnia pompy firmy Grundfos stosowane w procesach uzdatniania wody, to ich zdolność do bezawaryjnej pracy nawet w warunkach ciągłego wystawienia na oddziaływanie agresywnych mediów albo wymagającego środowisko. W procesach odwróconej osmozy, gdzie stosowana jest filtracja poprzez membranę, używana tu pompa wielostopniowa jest przystosowana do obsługi wysokiego ciśnienia (60 bar) – i jest dostępna w wersji z tytanu, która jest odporna na działanie wody morskiej. Przy niższym ciśnieniu filtracja membranowa nadaję się również do uzdatniania ultraczystej wody do produkcji farmaceutycznej, produkcji LCD oraz produkcji półprzewodnikowych elementów elektronicznych. Uzdatnianie wody do picia dokonywane jest przy użyciu dwutlenku chloru, co daje skuteczne zapobieżenie rozwojowi bakterii Legionella.

Wszystkie pompy mogą być dostarczane z układami pomiarowo-kontrolnymi, które skutecznie mierzą i sterują kluczowymi parametrami składu chemicznego wody i technologii.