Uzdatnianie wody - kopalnictwo


 
 

Przegląd

Grundfos posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i uzdatniania wody. Wyrażenie uzdatnianie wody opisuje procesy wykorzystywane do uczynienia wody bardziej akceptowalną dla żądanego końcowego użycia, i dla operacji górniczych oraz przetwórstwa minerałów, a firma Grundfos posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i uzdatniania wody i może dostarczyć kompletne rozwiązanie system uzdatniania wody dostosowane do sytuacji, od prostego filtrowania do surowych norm jakości wody dla miasta górniczego.

Grundfos może dostarczyć rozwiązania pompowe do separacji ciał stałych za pomocą oczyszczania mechanicznego, jak sedymentacja i filtracja, rozwiązanie systemu dozowanie dla zabiegów chemicznych, takich jak dezynfekcja i koagulacja, i zabiegów nie-chemicznych, jak naświetlanie promieniowaniem UV.

Układy pompowe firmy Grundfos rozciągają się od pomp głębinowych do pomp z wlotem osiowym, jak i naszej bardzo udanej pionowej, wielostopniowej pompy odśrodkowej (CR). Nasz kompletny typoszereg systemów pomp dozujących, na dużą lub małą wydajność, oparty jest na różnych technologiach, a Grundfos może również dostarczyć akcesoria elektroniczne i elektrochemiczne do pełnej kontroli, jak również w pełni automatyczny układ, ze sterownikami PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania suchego materiału.

Odpowiedni dobór materiału jest najważniejszą metodą zapobiegania korozji, przedłużającą żywotność systemów pompowych. Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Poza tym firma Grundfos dostosowuje umowy na protokólarne przekazanie do eksploatacji i umowy serwisowe do Państwa wymagań, i może także określić skład zestawów części zamiennych oraz części zamienne zalecane do posiadania na miejscu.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email