Zbiorniki wodne

Przegląd

Zbiornik wody surowej nie zatrzymuje po prostu wody do czasu, gdy będzie ona potrzebna. Jest on miejscem odbywania się pierwszej części procesu uzdatniania wody. Czas retencji – czas, przez jaki woda jest przetrzymywana w zbiorniku – jest to jego cecha konstrukcyjna, która umożliwia opadnięcie różnych cząstek oraz iłów, a także czas na naturalne biologiczne oczyszczenie z wykorzystaniem alg, bakterii i zooplanktonu, który naturalnie żyje w wodzie.

Grundfos może dostarczyć wszystkie komponenty do utrzymania zbiornika wodnego, gdzie wymagane jest podtrzymywanie wody w ruch i nasycanie jej tlenem za pomocą mieszadeł szybko- i wolnoobrotowych, przy starannej kontroli i regulacji jakości wody za pomocą odpowiedniego systemu dozowania.

Zmienne warunki obciążenia wymagają układu pompowego, który może przemieszczać duże ilości wody przy małej wysokości podnoszenia. Mieszadła wolnoobrotowe Grundfos AFG stanowią optymalne, energowydajne rozwiązanie problemu mieszania w dużych zbiornikach, wytwarzając przepływ konwekcyjny z prawie równomierną prędkością przepływu i ograniczonym ryzykiem powstawania stref martwych. Tam, gdzie konstrukcja zbiornika uniemożliwia użycie mieszadeł wolnoobrotowych, sprawdzają się mieszadła szybkoobrotowe, Grundfos AMD i AMG, charakteryzujące się mocną budową z materiałów odpornych na korozję, prostym serwisem i konserwacją oraz bezusterkową pracą w ciężkim środowisku.

Tradycyjnie użycie związków chloru jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji chemicznej. Grundfos może objaśnić działanie i dostarczyć rozwiązania do dezynfekcji wody z wykorzystaniem związków chloru, takich jak chlor gazowy (Cl2), podchloryn sodu (NaOCl), i dwutlenek chloru (ClO2).

Grundfos jest w stanie dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności i opartych na różnych technologiach do flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH. Poza tym firma Grundfos oferuje pełny asortyment akcesoriów elektronicznych i elektrochemicznych do sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do utrzymania rozwiązania dostarczającego wodę. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Utrzymuj wodę w swoim zbiorniku w stanie nasycenia tlenem za pomocą mieszadeł wolnoobrotowych – i sprawdzaj i reguluj jakość wody za pomocą naszego typoszeregu systemów dozowania.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na grundfos.com/energy


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Utrzymuj wodę w swoim zbiorniku w stanie nasycenia tlenem za pomocą mieszadeł wolnoobrotowych – i sprawdzaj i reguluj jakość wody za pomocą naszego typoszeregu systemów dozowania.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na grundfos.com/energy


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Utrzymuj wodę w swoim zbiorniku w stanie nasycenia tlenem za pomocą mieszadeł wolnoobrotowych – i sprawdzaj i reguluj jakość wody za pomocą naszego typoszeregu systemów dozowania.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na grundfos.com/energy


Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email