Gospodarka wodami odpadowymi


 
 

Przegląd

W przypadku zastosowań górniczych oczyszczanie ścieków jest procesem usuwania zanieczyszczeń z wody odprowadzanej z operacji wydobycia i przetwórstwa minerałów, jak również z zabudowań i spływów powierzchniowych. Oczyszczanie tych ścieków zazwyczaj obejmuje mechaniczne, biologiczne i chemiczne procesy usuwania zanieczyszczeń.

Grundfos może dostarczyć całą gamę komponentów do transportu, manipulowania i oczyszczenia zmagazynowanych wód odpadowych i osadów, oraz do realizacji mechanicznych, biologicznych i chemicznych procesów oczyszczania ścieków. Poza tym w razie potrzeby dostępne są rozwiązania pełnego monitoringu, sterowania zdalnego zarządzania.

Proces oczyszczania ścieków zmienia się od procesów polegających wyłącznie na sedymentacji w prostych zbiornikach, do wyrafinowanych procesów uzdatniania biologicznego, jakie znamy dzisiaj. Przekazywanie wody procesowej ponownie na wejście do procesów ługowania, przykładowo, jest również bardzo ważnym działaniem, które zasadniczo zmniejsza zapotrzebowanie na wodę surową.

Typoszeregi potężnych pomp wód odpadowych firmy Grundfos przeznaczone są do odprowadzania wód drenażowych, odpływowych i ścieków z górnictwa i procesów przeróbki kopalin, a także z miasta górniczego. Typoszeregi pomp SE firmy Grundfos, w wykonaniu a materiałów odpornych na korozję, ze sprawnymi wirnikami jednokanałowymi lub typu SuperVortex, zapewniają swobodne przejście dużych ciał stałych, znacząco redukując ryzyko zatkania.

Mieszadła wolno- i szybkoobrotowe firmy Grundfos stanowią optymalne, energowydajne rozwiązanie problemu mieszania w zbiornikach dowolnych rozmiarów, wytwarzając przepływ konwekcyjny z prawie równomierną prędkością przepływu i ograniczonym ryzykiem powstawania stref martwych. Produkty te charakteryzują się mocną budową z materiałów odpornych na korozję, prostym serwisem i konserwacją oraz bezusterkową pracą w ciężkim środowisku.

Nasz kompletny typoszereg systemów pomp dozujących, na dużą lub małą wydajność, oparty jest na różnych technologiach, a Grundfos może również dostarczyć akcesoria elektroniczne i elektrochemiczne do pełnej kontroli, jak również w pełni automatyczny układ, ze sterownikami PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania suchego materiału.

Odpowiedni dobór materiału jest najważniejszą metodą zapobiegania korozji, przedłużającą żywotność systemów pompowych. Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do utrzymania rozwiązania dostarczającego wodę. Poza tym firma Grundfos dostosowuje umowy na protokólarne przekazanie do eksploatacji i umowy serwisowe do Państwa wymagań, i może także określić skład zestawów części zamiennych oraz części zamienne zalecane do posiadania na miejscu.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email