Mycie i czyszczenie


 
 

Przegląd

Mycie i czyszczenie

Mycie i czyszczenie są niezbędne we wszystkich przemysłach – albo jako integralna część linii technologicznej albo jako oddzielna instalacja. Wybó pomp firmy Grundfos do swoich stacjonarnych lub przenośnych zastosowań jest najlepszą drogą do niezawodnego działania oraz imponującej sprawności.

Typoszereg pomp do mycia i czyszczenia zawiera wyspecjalizowane pompy przeznaczone do następujących zastosowań:

  • Mycie butelek
  • Mycie części
  • Myjnie samochodowe
  • Przenośne systemy myjące
  • CIP - systemy czyszczenia na miejscu
  • SIP - systemy sterylizacji na miejscu

Pompy jednostopniowe, wielostopniowe, krzywkowe a także zanurzeniowe, zostały zoptymalizowane po względem odporności na agresywne detergenty, bardzo wysokie temperatury oraz liczne uruchomienia i zatrzymania, na jakie są narażone w procesie mycia i czyszczenia. Popmy do zastosowań w procesach mycia i czyszczenia dostępne są w wersjach sanitarnych, a także nie-sanitarnych.

Pompa kompaktowa z przetwornicą częstotliwości, pochodzącą z programu rozwiązań elektronicznych (E-solutions) firmy Grundfos, z łatwością pracuje przy trzech różnych ciśnieniach: dyspergowanie mydła przy niskim ciśnieniu, czyszczenie miejscowe przy wysokim ciśnieniu i zmywanie przy jeszcze wyższym ciśnieniu.

Oczywiście wszystkie pompy do mycia i czyszczenia części mogą być dostarczane wraz z pompami dozującymi, które precyzyjnie dozują ściśle określoną ilość detergentu.