Instalacje myjące


 
 

Przegląd

Instalacje myjące

Wybierając pompę firmy Grundfos do swojej instalacji myjącej masz gwarancję doskonałych osiągów, niezależnie od tego, czy jest to zastosowanie przenośne, czy też stacjonarne.

W rozwiązaniach stacjonarnych wielostopniowe pompy odśrodkowe zapewniają zawsze wysokie ciśnienie, podczas gdy przenośne instalacje myjące oferują czyszczenie miejscowe, które jest tak samo wysoko sprawne, jak i energowydajne. Kompaktowa pompa wyposażona w przetwornicę częstotliwości wywodzącą się z programu rozwiązań elektronicznych (ang. E-solutions) firmy Grundfos działa sprawnie przy różnych ciśnieniach, rozpylając przykładowo środek odkażający przy niskim ciśnieniu, zmywając przy wysokim ciśnieniu i czyszcząc miejscowo przy jeszcze wyższym ciśnieniu.

Obydwa rozwiązania, stacjonarne i przenośne, mogą być wykonywane na zamówienie, i mogą być ściśle dostosowane do wymagań zaproponowanych przez Ciebie odnośnie wielkości, jak i ciśnienia. Dla celów dokładnego dozowania detergentów w zaawansowanych instalacjach myjących dostępne są pompy dozujące firmy Grundfos


Ważne uwagi

  • Wymagające, wilgotne i ciężkie warunki otoczenia, w jakich często pracują instalacje myjące, stwarzają zapotrzebowanie na mocną budowę części składowych instalacji.
  • Firma Grundfos jest obecna w 80 krajach na całym świecie i dlatego nigdy nie jesteśmy daleko, gdy Ty lub Twój klient potrzebuje profesjonalnego wsparcia.