Mycie pojazdów


 
 

Przegląd

Myjnie pojazdów

Samochody osobowe, ciężarówki i pociągi są w dobrych rękach, kiedy bezpieczne i niezawodne pompy firmy Grundfos są częścią procesu mycia. Jako kompleksowy dostawca, obsługujemy każdy aspekt cyklu mycia, oferując pompy wysokiej jakości do:

  • Dyspergowania mydła
  • Dostarczania wody do szczotek
  • Czyszczenia podwozia
  • Woskowania

W zależności od rodzaju pojazdu, i ściśle określonych wymagań, zastosowanie obejmuje jedną lub dwie wielostopniowe pompy odśrodkowe + jedną pompę dozującą. W myjniach samochodowych, wymagających dwóch głównych pomp, system jest zwykle dostosowany do zamówienia tak, aby zapewnić zaspokojenie ściśle określonych wymagań klienta, zarówno odnośnie ciśnienia, jak i przygotowania wody. Pompy wysokiego ciśnienia bez problemu obsługują ciśnienie do 40 bar – i mogą być dostarczane z zaawansowanymi pompami dozującymi, które dokładnie dozują wymagany detergent lub środek chemiczny.