Uzdatnianie wody przemysłowej


 
 

Przegląd

Uzdatnianie wody według firmy Grundfos
- Oczyść swój biznes za pomocą efektywnych rozwiązań do uzdatniania wody

Jeśli szukasz na rynku wysoce niezawodnych rozwiązań do uzdatniania wody, wiedza i umiejętności firmy Grundfos zapewnią spełnienie wszystkich Twoich oczekiwań. Jako kompleksowy dostawca, pokrywamy cały cykl wody od zaopatrzenia i uzdatniania do dystrybucji i zapewniamy jakość wody, po ​​każdym etapie, dokładnie taką, jaka jest wymagana. Niezależnie od tego, czy chcesz otrzymywać wodę pitną z wody morskiej, czy ostrożnie manipulować wodą ultraczystą.

Dzięki mistrzostwu w dawkowaniu, Grundfos oferuje zaawansowane cyfrowe pompy dozujące, oprócz szerokiej gamy mechanicznych rozwiązań dozujących, dla celów wstępnej obróbki i dezynfekcji. Cyfrowe pompy dozujące zostały specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego i precyzyjnego dozowania nawet najmniejszych ilości substancji chemicznych – aż do 0.0025 l/h. To sprawia, że cały ​​proces jest efektywny ekonomicznie, ponieważ nie marnuje się drogich substancji chemicznych na przedawkowywanie. Ponadto skutecznie eliminowane jest ryzyko zniszczenia produktu przez dodanie zbyt dużej ilości substancji chemicznych. A ponieważ dawkowanie jest ciągłe, eliminuje to częste, obciążające uruchomienia i zatrzymania, jak również potencjalną korozję, i pompa może mieć dłuższą żywotność.

Typoszereg pomp dozowania pompa zawiera również mechaniczne pompy dozujące, które są zdolne do dozowania do 8,000 l/h i pokonania ciśnienia do 200 bar, w zastosowaniach specjalnych.  

Asortyment rozwiązań uzdatniania wody firmy Grungfos obejmuje również najnowocześniejsze systemy dezynfekcji, a także zespoły pomiarów i kontroli, które można dostosować dokładnie do Państwa wymagań.

Rozwiązanie uzdatniania wody firmy Grundfos można dostosować tak, aby zoptymalizować złożone i wymagające procesy przemysłowe - a profesjonalne wsparcie nigdy nie jest daleko. Jako firma prawdziwie globalna, Grundfos jest obecny w 45 krajach na całym świecie, dzięki czemu Ty lub Twój klient macie łatwy dostęp do know-how i wsparcia w lokalnym języku.