Odwadnianie/drenaż podziemny


 
 

Przegląd

Podziemne odwodnienie i drenaż są konieczne dla zapewnienia możliwości kontynuowania operacji górniczych bez przeszkód. Woda odprowadzana ze ścian skalnych w szybach kopalnianych, kamieniołomach lub żwirowniach często zawiera substancje ścierne, takie jak piasek, cząstki gliny, zwierciny i inne potencjalnie szkodliwe obiekty, a wartość jej pH jest zazwyczaj bardzo niska. Pompy odwadniające firmy Grundfos są zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych środowiskach i można je znaleźć w zastosowaniach górniczych i podmorskich na całym świecie.

Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały, takie stal chromowa i węglik krzemu, oznaczają, że typoszereg pomp odwadniających AP firmy Grundfos jest idealny do studzienek, do instalacji tymczasowej lub stałej, zapewniając wydajność pompy wysokociśnieniowej niezakłócaną przez piasek ani inne materiały ścierne. Typoszereg pomp odwadniających DWK firmy Grundfos charakteryzuje solidna budowa z żeliwa i wydłużona konstrukcja, poza tym pompa ta może przepompowywać małe kamienie przy większym przepływie niż pompy typoszeregu Grundfos AP.

Typoszeregi pomp SE/SEV firmy Grundfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku przy dużych przepływach, a nadają się do montażu jako suchostojące lub zanurzone. Do pracy w trudnych warunkach dostępne są również wersje antykorozyjne z materiałów wyższej jakości.

Odpowiedni dobór materiału jest najważniejszą metodą zapobiegania korozji, przedłużającą żywotność systemów pompowych. Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Poza tym firma Grundfos dostosowuje umowy na protokólarne przekazanie do eksploatacji i umowy serwisowe do Państwa wymagań, i może także określić skład zestawów części zamiennych oraz części zamienne zalecane do posiadania na miejscu.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email