Ujęcie wody


 
 

Przegląd

Pozyskiwanie wody nadającej się do uzdatnienia jest pierwszym etapem każdego systemu zaopatrzenia w wodę. Niezależnie od tego, czy Twoim źródłem zasilania jest woda gruntowa, wody powierzchniowe z rzek i jezior, odsalanie wody morskie, czy uzdatniona woda z odzysku, Grundfos oferuje kompleksowe rozwiązania pompowe na dowolną skalę, od pomp głębinowych do pomp z wlotem osiowym i ogromnych pomp śmigłowych z dzielonym korpusem.

Czerpanie wody ze źródła, zapewniające zrównoważony rozwój przez długi czas, wymaga, aby rozwiązanie pompowe było efektywne ekonomicznie, przy zapewnieniu jego bezusterkowego działanie i optymalnego zużycie energii. Grundfos posiada dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu układów sterowania i monitorowania dla rozwiązań pompowych oraz produkuje własne silniki pomp dla wszystkich rodzajów płynów i wydajności.

Zewnętrzne przetwornice częstotliwości (CUE) dla napędów z zmienną prędkością obrotową oraz zabezpieczenie silnika (MP204) do monitorowanie stanu silnika zapewniają optymalne dostosowanie do zmieniających się warunków. Zapewnia to idealne dopasowanie pomiędzy hydrauliką, silnikami, układami elektrycznymi, i wszystkimi innymi komponentami mechanicznymi, które tworzą kompleksowe rozwiązanie pompowe, dające najlepszą możliwą sprawność.  

Przez lata Grundfos był pionierem we wprowadzaniu licznych innowacji, które stały się lub stają się standardami przemysłowymi. Grundfos będzie nadal na czele w promowaniu i umożliwianiu dostępu do wysokiej wydajności energetycznej oraz technologii zapewniającej zrównoważony rozwój. To właśnie te innowacje, które pozwolą infrastrukturze zaopatrzenia w wodę sprostać przyszłym wyzwaniom i przepisom.

Silniki o wysokiej sprawności, opracowane przez firmę Grundfos, połączone ze zintegrowanym lub zewnętrznym napędem o zmiennej częstotliwości, spełniają, a w niektórych przypadkach przekraczają, wymagania określone przez przepisy dotyczące sprawności silników elektrycznych, na całym świecie. Biorąc pod uwagę, że koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą, przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50% i zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

Rozwiązania firmy Grundfos są zaprojektowane specjalnie do instalacji użytkowych i wszystkie komponenty są w pełni zintegrowane od samego początku. Grundfos może pójść jeszcze dalej i dostarczać wodę w sposób, który jest opłacalny finansowo i przyjazny dla środowiska. Nasza znajomość rzeczy może być stosowana do rozwiązywania kluczowych zagadnień ochrony zasobów wodnych, zaspokajania potrzeb konsumentów i rozwoju ekonomicznie efektywnej infrastruktury. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.