Wody powierzchniowe


 
 

Przegląd

Wody powierzchniowe

Gdy do pompowania wód powierzchniowych z dowolnego źródła - począwszy od wody morskiej poprzez rzeczną i kończąc na deszczowej - używane są pompy firmy Grundfos, niezawodna praca jest oczywistością. Nasze wysokosprawne, wielostopniowe pompy zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby było odporne na działanie materiałów ściernych, jakie spotyka się w różnego rodzaju wodach powierzchniowych. Poza wykonaniami ze stali nierdzewnej, żeliwa i brązu pompy tego typoszeregu dostępne są również w wykonaniu z tytanu, dla zastosowań do wody morskiej. Uszczelnienia wałów i wirniki zostały również starannie zaprojektowane, z myślą o zwiększeniu żywotności pompy i zapobieżeniu korozji.

W przypadku, gdy wody powierzchniowe należy uzdatniać, Grundfos oferuje szeroki zakres systemów dezynfekcji oraz mechanicznych i cyfrowych pomp dozujących, które będą skutecznie wspierały procesy chemiczne i mikrobiologiczne w uzyskaniu jakości dokładnie takiej, jaka będzie wymagana. Ponadto rozwiązania pomiarowo-kontrolne mogą być wykonywane na zamówienie, aby spełnić indywidualne potrzeby.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email