Mycie powierzchni


 
 

Przegląd

Mycie powierzchni

Pracując w szerokim zakresie temperatur – od -10 °C do 120 °C – pompy firmy Grundfos są idealne do usuwania praktycznie wszystkich substancji w procesach mycia powierzchni. Konstrukcja z podwójnym uszczelnieniem sprawia, że agresywne media używane w procesach czyszczenia pozostają zamknięte w sposób pewny wewnątrz pompy – dzięki czemu nie zanieczyszczają otoczenia ani nie stwarzają zagrożenia dla osób pracujących w strefie montażu. Kauczuk używany do uszczelnienia wału wykazuje skuteczną odporność na ciecze zawierające agresywne chemikalia, zapewniając bezusterkowe działanie każdej pompy firmy Grundfos przeznaczonej do zastosowań w dziedzinie mycia powierzchni. Typoszereg ten składa się z małych, kompaktowych pomp, zajmujących mało przestrzeni, lecz skutecznych tak samo, jak większe modele.

Grundfos oferuje również wyjątkowe rozwiązania pompowe do zastosowań przy wysokim ciśnieniu w dziedzinie kąpieli nieciągłych lub czyszczenia z wykorzystaniem robotów.

Wszystkie pompy do mycia powierzchni dostępne są w wykonaniu ze stali nierdzewnej i mogą być dostarczane z silnikami regulowanymi elektronicznie (ang. E-motors) w ramach naszego programu nowoczesnych rozwiązań elektronicznych (ang. E-solutions), co zwiększa sprawność i umożliwia perfekcyjne sterowanie procesami.

 

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy firmy Grundfos zaprojektowane specjalnie dla przemysłu motoryzacyjnego produkowane są z komponentami całkowicie wolnymi od silikonu.
  • Wszystkie pompy używane do mycia powierzchni w przemyśle motoryzacyjnym wyposażone są w wysokosprawne silniki klasy EFF1.