Mieszanie napojów bezalkoholowych


 
 

Przegląd

Mieszanie napojów bezalkoholowych

Głównym wyzwaniem w procesie mieszania podczas produkcji napojów bezalkoholowych jest manipulowanie syropem. Dlatego wszystkie pompy firmy Grundfos zostały zoptymalizowane tak, aby zapewnić bezawaryjną pracę, obojętnie kiedy ten krytyczny składnik będzie częścią procesu.

Pompa krzywkowa przeznaczona są do delikatnego transportu lepkiego syropu do mieszalnika, gdzie nowoczesna pompa mieszająca umożliwia jednoczesne mieszanie i pompowanie napoju bezalkoholowego, przemieszczając go szybko do stanowiska napełniania. Obydwa typy pomp wyposażone są w przepłukiwany układ uszczelnienia wału. To skutecznie zapobiega krystalizacji syropu a dzięki temu wydłuża okres użytkowania pompy. Dodatkową korzyścią z zastosowania przepłukiwanego układu uszczelnienia wału jest znaczne ułatwienia serwisu, ze względu na budowę ułatwiającą dostęp.

Niezależnie od tego, czy w produkcji napoju bezalkoholowego przeważa mieszanie wsadowe, czy ciągłe, linia technologiczna odniesie korzyści z przystosowania wszystkich pompy firmy Grundfos do procesów CIP i SIP. Dzięki systemom CIP i SIP linia produkcyjna jest szybko przygotowywana do następnego wsadu, ponieważ umożliwiają one skuteczne czyszczeniu zbiorników, rurociągów i linii technologicznych, bez demontażu jakichkolwiek urządzeń.