Woda morska


 
 

Przegląd

Odsalanie wody morskiej w szybkim tempie staje się w wielu częściach globu dodatkowym i zarazem niezbędnym źródłem wody pitnej, a Grundfos jest liderem rynku dostarczającym pełne rozwiązania pompowe do odsalania.

Grundfos może wyposażyć instalacje odwróconej osmozy działające w układach jedno- i dwustopniowych i wykorzystujących pompy wykonane ze stali nierdzewnej o wysokich klasach odporności na korozję i układy odzysku energii z pompoturbinami na wylocie. Taka konstrukcja może skutkować oszczędnością na kosztach konserwacji, napraw, poboru mocy i zużycia chemikaliów w zakładzie odsalania.

Dla zapewnienia najprostszego przepływu i zminimalizowania stopnia ryzyka korozji wodę morską najlepiej jest uzdatniać u źródła. Ujęcie wody morskiej może znajdować się nawet setki metrów w morzu, w zależności od wymaganej wydajności oraz zawartości soli, podczas gdy nabrzeżnym ujęciem wody mogą być bezpieczne korozyjnie studnie przybrzeżne lub wody filtrowane na brzegu morskim.

Grundfos może dostarczyć pompy zarówno do montażu suchego, jak i podwodnego. W szczególności pompy Grundfos SPRE zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby były odporne na korozję, zwłaszcza tam, gdzie w wodzie występuje wysokie stężenie węglowodorów i wiele różnych chemikaliów.

W pełni zautomatyzowane systemy dezynfekcji, opracowane przez firmę Grundfos, oferują proste rozwiązanie metod dezynfekcji bazujących na użyciu chloru. Grundfos może objaśnić działanie i dostarczyć rozwiązania do dezynfekcji wody z wykorzystaniem związków chloru, takich jak chlor gazowy (Cl2), podchloryn sodu (NaOCl), i dwutlenek chloru (ClO2). Zautomatyzowane procesy wymagają bardzo niewielu zabiegów konserwacyjnych, zapewniają bardzo wysoką sprawność i zmniejszają koszty eksploatacji.

Integrując napędy o zmiennej prędkości z podzespołami zabezpieczenia silników, Grundfos może oferować kompletne układy, których elementy są przygotowane do współpracy. Przetwornice częstotliwości CUE reprezentują jeden z najbardziej wyczerpujących i wszechstronnych typoszeregów zewnętrznych napędów o zmiennej prędkości do zastosowań pompowych, pośród dostępnych obecnie na rynku. W połączeniu z prostym w użyciu zabezpieczeniem silnika MP 204 zapewniamy 24-godzinny monitoring i kontrolę wszystkich istotnych parametrów, takich jak suchobieg lub przeciążenie, dla zapewnienia trwałego działania.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do utrzymania rozwiązania dostarczającego wodę. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe oferują objęcie nimi wszystkich potencjalnych działań, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Odsalanie jest doskonałym sposobem zaspokojenia zapotrzebowania na wodę. Zoptymalizuj ten proces za pomocą trwałych pomp firmy Grundfos.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na grundfos.com/energy


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Odsalanie jest doskonałym sposobem zaspokojenia zapotrzebowania na wodę. Zoptymalizuj ten proces za pomocą trwałych pomp firmy Grundfos.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Odsalanie jest doskonałym sposobem zaspokojenia zapotrzebowania na wodę. Zoptymalizuj ten proces za pomocą trwałych pomp firmy Grundfos.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email