Ścieki

Pompy do zastosowań ściekowych
accordion-animation-wwtp

Aby zobaczyć jakie pompy oferuje Grundfos do zastosowań ściekowych

 

Przegląd

Jeśli potrzebujesz wydajnego oczyszczania ścieków pochodzenia organicznego lub chemicznego - lub ich mieszaniny - możesz polegać na firmie Grundfos, która może podejść profesjonalnie do tego konkretnego zadania. Jako kompleksowy dostawca jesteśmy w stanie zapewnić Państwu wysokiej jakości produkty na każdy etapie procesu oczyszczania, które sprawią, że ścieki będą mogły być bezpiecznie odprowadzone do środowiska lub do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Nasz typoszereg pomp ściekowych profesjonalnie obsługuje wszystkie rodzaje jakości ścieków, w tym zawierające ciężkie zawiesiny, tłuszcze i cząstki dowolnej wielkości. Poprzez zastosowanie odpowiedniej wielkości silnika i rodzaju wirnika, rozwiązanie może zostać łatwo dostosowana do Państwa wymagań. Tak jak wszystkie pompy, mogą one być wyposażone w układ kontrolno-pomiarowy, który będzie niezawodnie śledził jakości wody w ciągu całego procesu oczyszczania.

Jeśli chodzi o dezynfekcję i dozowania chemikaliów, Grundfos naprawdę wyróżnia się w tej dziedzinie. Nasze niezrównane systemy dezynfekcji oraz cyfrowe rozwiązanie dozowania zapewniają wysoce opłacalne działanie, ponieważ zapobiegają marnowaniu pieniędzy na przedawkowywanie drogich substancji chemicznych. Naturalnie dokładnie sprawdzone i przetestowane mechaniczne pompy dozujące są również dostępne. Rozwiązania pomiarowo-kontrolne mogą być wykonywane na zamówienie, aby spełnić indywidualne wymagania dla całego procesu oczyszczania ścieków. Etapy flokulacji, neutralizacji i stosowania węgla aktywnego należą również do dziedzin, w których jesteśmy ekspertami.

Jako firma prawdziwie globalna, Grundfos jest obecny w 45 krajach na całym świecie, dzięki czemu Ty lub Twój klient macie łatwy dostęp do know-how i wsparcia w lokalnym języku.

Gospodarka wodami odpadowymi

Otwórz

Gospodarka wodami odpadowymi

Typoszeregi potężnych pomp wód odpadowych firmy Grundfos przeznaczone są do odprowadzania wód drenażowych, odpływowych i ścieków.

Ochrona przeciwpowodziowa (regulacja spływu)

Otwórz

Ochrona przeciwpowodziowa (regulacja ...

Firma Grundfos posiada pompy do przenoszenia ogromnych ilości wód powierzchniowych lub burzowych przy małej wysokości podnoszenia, służące do regulacji spływu, gospodarki portowej oraz krytycznych zastosowań przeciwpowodziowych, za pomocą tych solidnych i niezawodnych pomp do montażu jako ...

Odprowadzanie ścieków

Otwórz

Odprowadzanie ścieków

Grundfos posiada pełne rozwiązania pompowe zapewniające wydajny i niezawodny transport ścieków, od kompletnych przepompowni do ochrony przeciwpowodziowej i ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych.

Pompownie lokalne

Otwórz

Pompownie lokalne

Grundfos dostarcza wielostopniowe zestawy podnoszenia ciśnienia do lokalnych pompowni, wykorzystujące pionowe pompy wielostopniowe, z elementami sterowania i układami komunikacji dla zapewnienia niezawodności systemu i minimalnego obciążenia.

Przepompownia główna

Otwórz

Przepompownia główna

Grundfos może dostarczyć układy i rozwiązania pompowe dla wielkich przepompowni, które można w pełni dostosowywać do indywidualnych potrzeb, zarówno w istniejących instalacjach, jak i zupełnie nowych projektach, wraz ze wszystkimi zaworami, wyposażeniem elektrycznym i pompami, w pełni dostępnymi ...

Przepompownia sieciowa

Otwórz

Przepompownia sieciowa

Grundfos może dostarczyć, w jednej obudowie, prefabrykowane rozwiązania przepompowani, wraz z pompami, orurowaniem, zaworami, elementami sterowania i oprzyrządowaniem serwisowym, charakteryzujące się mobilnością, łatwym serwisem i niskim poziomem hałasu, przy doskonałym chłodzeniu.

Przepompownia wlotowa

Otwórz

Przepompownia wlotowa

Grundfos posiada rozwiązania pompowe dla dużych, zmiennych strumieni ścieków do przepompowni wlotowych w oczyszczalni ścieków, i może także dostarczyć potrzebne układy sterowania i monitorowania.

Przepompownie ciśnieniowe (przydomowe

Otwórz

Przepompownie ciśnieniowe (przydomowe)

Grundfos PUST to ciśnieniowy układ pompowy dostępny jako wstępnie zmontowany system, który można ustawić razem z innymi przepompowniami, a zastosowano w nim rozdrabniacze ścieków i orurowanie o małej średnicy, zapewniając niskie koszty utrzymania i łatwy serwis.

Wody odpadowe (ścieki)

Otwórz

Wody odpadowe (ścieki)

Grundfos dysponuje pompami odpowiadające każdemu zapotrzebowaniu związanemu z wodami odpadowymi.

Wypompowywanie wody odpadowej z budynków

Otwórz

Wypompowywanie wody odpadowej z budynków

Agregaty odprowadzające firmy Grundfos są częścią pełnego typoszeregu produktów do odprowadzania wód odpadowych i przetłaczania ścieków, które charakteryzują się kompaktową konstrukcją, trwałością, wszechstronnością i zdolnością przenoszenia dużych objętości w rozwiązaniach jedno- lub dwupompowych, ...

Flokulacja

Otwórz

Flokulacja

Grundfos może dostarczyć wszystkie podzespoły do prawidłowej flokulacji, która wymaga urządzeń do niezawodnego kierowania przepływem, od układów pompowych do mieszadeł i pomp dozujących, zapewniającego maksymalny kontakt pomiędzy nieprzywierającymi cząstkami a środkami do flokulacji.

Obróbka ścieków organicznych, chemicznych i mieszanych

Otwórz

Obróbka ścieków organicznych, ...

Układy pompowe firmy Grundfos doskonale nadają się do systemów oczyszczania organicznych, chemicznych i mieszanych wód odpadowych.

Oczyszczanie biologiczne (ścieków)

Otwórz

Oczyszczanie biologiczne (ścieków)

Grundfos posiada pompy recyrkulacyjne, urządzenia do aeracji, mieszadła wolnoobrotowe i szybkoobrotowe oraz systemy dozujące potrzebne do wymuszania prawidłowej cyrkulacji bakterii pomiędzy różnymi strefami procesu oczyszczania biologicznego w oczyszczalani ścieków.

Oczyszczanie chemiczne - woda odpadowa

Otwórz

Oczyszczanie chemiczne - woda odpadowa

Pompy i stacje dozujące firmy Grundfos zapewniają wysoce efektywną obróbkę chemiczną w oczyszczalni ścieków a nasze rozwiązania systemów dezynfekcji obejmują również zastosowanie ozonu lub promieniowania UV.

Oczyszczanie mechaniczne (ścieków)

Otwórz

Oczyszczanie mechaniczne (ścieków)

Grundfos posiada pompy i systemy dozowania do zapewnienia optymalnych warunków przepływu podczas wstępnego klarowania, redukującego ładunek organiczny w wodzie odpadowej przed oczyszczaniem biologicznym w oczyszczalni ścieków.

Oczyszczanie trzeciego stopnia

Otwórz

Oczyszczanie trzeciego stopnia

Rozwiązania pompowe, zestawy podnoszenia ciśnienia, czujniki poziomu i systemy dozowania firmy Grundfos zapewniają optymalną filtrację i destylację oczyszczonych wód odpadowych przed ich odprowadzeniem z oczyszczalni ścieków.

Oczyszczanie ścieków

Otwórz

Oczyszczanie ścieków

Rozwiązania firmy Grundfos do usuwania zanieczyszczeń z wody odprowadzanej z gospodarstw domowych, obiektów przemysłowych i handlowych oraz spływów powierzchniowych, z zastosowaniem procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych.

Przeróbka osadów

Otwórz

Przeróbka osadów

Grundfos posiada rozwiązania pompowe przeznaczone do długotrwałego użytkowania w zakresie transportowania lepkich mediów ze zmienną zawartością osadów, i ze zmiennym wydatkiem, w przepompowniach osadu oczyszczalni ścieków.

Sedymentacja

Otwórz

Sedymentacja

Grundfos może dostarczyć układy pompowe do delikatnego manipulowania płynem dla zapewnienia prawidłowej sedymentacji a także oferuje typoszereg rozwiązań dezynfekcyjnych, które zwiększają szybkość osiadania zawieszonego materiału, pomagając podwyższyć jakość wody.

Audyt pomp Grundfos - Odkryj prawdę i ...

Sprawdź czy nie marnujesz pieniędzy? Audyt pomp wskaże, czy w instalacji występuje nadmierne zużycie energii. Jeśli kontrola to potwierdzi – Grundfos pomoże znaleźć właściwe rozwiązanie.

Pompowanie jakiego nie widziałeś...

Najlepsze ściekowe pompy świata stały się jeszcze lepsze. Rozwiązania firmy Grundfos w dziedzinie pompowania ścieków potrafią już pokonać wszystkie przeszkody na ich drodze, a teraz ich dobrze sprawdzona w praktyce sprawność została niesamowicie zoptymalizowana przez dodanie funkcji AUTOadapt

Pompy zatapialne i instalowane na sucho do środowisk agresywnych

Maksymalnie niezawodne i wytrzymałe pompy ściekowe Grundfos SL/SE/S są wykonane częściowo lub całkowicie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Te mocne pompy są przeznaczone do pompowania ścieków, wód technologicznych, wody morskiej i nieoczyszczonych ścieków surowych w środowiskach agresywnych.

Szafy sterownicze DC dla przepompowni ścieków

Jeżeli potrzebujesz pełnej kontroli – włącznie ze zdalnym sterowaniem – nie musisz już szukać. Szafy sterownicze DC ze Sterownikami Dedykowanymi są inteligentnym rozwiązaniem do monitorowania i sterowania, opracowanym specjalnie dla przepompowni sieciowych i budynków użyteczności publicznej

CUE - Uniwersalna przetwornica ...

Grundfos CUE jest najnowszym rozwiązaniem naszego programu produktów E z systemami pomp o regulowanej prędkości dla przemysłu, budownictwa, komunalnych wodociągów i oczyszczalni ścieków oraz systemów nawadniania

Zdalne zarządzanie instalacją pompową ...

Bezpieczny i niezawodny system zdalnego zarządzania umożliwia monitorowanie i zarządzanie Twoją instalacją pompową za pośrednictwem komputera PC podłączonego do Internetu, przy bardzo niskich kosztach

Blueflux - Stań na wysokości zadania

Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej