Ścieki z domów jedno i dwurodzinnych - przepompownia na zewnątrz domu


 
 

Przegląd

Ścieki z domów jedno i dwurodzinnych - przepompownia na zewnątrz domu

Aby odprowadzić ścieki domowe, w przypadku gdy dom nie posiada kanalizacji grawitacyjnej, konieczne jest ich przepompowanie do innej instalacji kanalizacyjnej.

Podstacje są używane często do gromadzenia i przesyłu ścieków z jednego lub wielu domów. Takie rozwiązanie stosowane jest zazwyczaj przy długich rurociągach i wysokich wartościach ciśnienia.

Firma Grundfos zaleca następujące rozwiązania pompowe:

  • Grundfos PUST z AP50 lub AP50B
  • Grundfos PUST z pompą SEG

Uwagi:

  • Do pompowania ścieków na zewnątrz przez krótkie rury tłoczne i przy małej wysokości podnoszenia firma Grundfos zaleca stosowanie pompy AP50B z wirnikiem Vortex nie ulegającym zapychaniu.
  • Dla domów dwurodzinnych lub większych firma Grundfos zaleca stosowanie pomp o przelocie swobodnym min. 65 mm lub większe pompy, np. SE1.80.
Przepompownie PUST

Otwórz

Przepompownie PUST

Pełny typoszereg modułowych przepompowni

SEG, SEG z AUTOADAPT

Otwórz

SEG, SEG z AUTOADAPT

Pompy z rozdrabniaczem Grundfos (SEG) zostały przystosowane do tłoczenia wody brudnej i ścieków

SE1, SEV do 11kW

Otwórz

SE1, SEV do 11kW

SE1 i SEV zostały zaprojektowane do obsługi ścieków, wody procesowej, surowych ścieków użytkowych i przemysłowych