Rolnictwo


 
Pompy do zastosowań w rolnictwie
Outback Home

Aby zobaczyć jakie pompy oferuje Grundfos do zastosowań w rolnictwie

 

Przegląd

Nawadnianie rozpoczyna się od pozyskiwania wody dla upraw, z wód gruntowych lub powierzchniowych, z kanału lub otwartego zbiornika. Pompy stosowane w ujęciach wody muszą sprostać zmieniającym się warunkom na i pod ziemią, które mają wpływ na wymagane ciśnienie i przepływ, z dnia na dzień oraz z sezonu na sezon.

Układ pompowy musi być w stanie zapewnić w końcówce wylotowej odpowiednią wielkość ciśnienia i przepływu. Dotychczas woda była dostarczana ze źródła wody przy niskim lub stałym ciśnieniu przez pompy pracujące ze stałą prędkością obrotową, a najprostszym rozwiązaniem było przewymiarowanie pompy. Jednak jest to marnotrawstwo - energii, wody oraz środków inwestycyjnych rolnika.

Grundfos może dostarczyć pompy o zmiennej prędkości obrotowej, które są w stanie dostosować swoją wysokość podnoszenia i wydajność tak, aby skompensować zmiany poziomu wody, zmniejszając rachunki za energię. Jeśli w ujęciu wody wymagane jest filtrowanie, układ sterowania inteligentnej pompy zapewnia to, że w końcówce wylotowej nigdy nie występuje zmniejszone ciśnienie.

Gdy woda do nawadniania zostanie pozyskana, następnym krokiem jest jej uzdatnianie, jeśli jest to konieczne, a może ono obejmować filtrowanie lub dodanie nawozów i chemikaliów. Uzdatnianie wody obejmuje procesy stosowane w celu uczynienia jej bardziej przydatną do przewidywanego celu wykorzystania, w tym przypadku nawadniania w rolnictwie.

Współpracując z firmą Grundfos, otrzymują Państwo pełną gamę rozwiązań pompowych, dozujących, dezynfekcyjnych i pomiarowych od jednego dostawcy.

Dystrybucja wody to dostarczanie jej do uprawy przy użyciu różnych technik, takich jak deszczownie, nawadnianie za pomocą zraszaczy lub urządzeń kroplujących/rozpylających.

Utrzymywanie prawidłowego ciśnienia i przepływu w rurach i w dyszy oznacza więcej wody na kWh i oszczędności energii, która jest jedną z najwyższych pozycji kosztów w rolnictwie. Układ sterowania pompą zabezpiecza również niezawodny przepływ wody, chroniąc pompę przed suchobiegiem, awarią silnika lub zakłóceniami zasilania energetycznego

 

Chemigacja i fertygacja

Otwórz

Chemigacja i fertygacja

Układy chemigacji i fertygacji mogą być indywidualne, ale z naszego punktu widzenia zasady są zawsze takie same: Bezpieczne, precyzyjne dozowanie i jednorodna mieszanina w linii wodnej mogą być odczuwalne w końcowym wyniku.

Deszczownie obrotowe

Otwórz

Deszczownie obrotowe

Zmechanizowane systemy zraszające, takie jak deszczownie obrotowe, efektywnie obsługują duże obszary.

Dystrybucja wody (wodociągi)

Otwórz

Dystrybucja wody (wodociągi)

Pompy firmy Grundfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałej pracy i zmiennych wydajności, występujących w rozdzielczych sieciach wodociągowych, przy zapewnieniu niezawodnego utrzymania stref ciśnienia w całej sieci rurociągów.

Nawadnianie kroplowe/rozpylające

Otwórz

Nawadnianie kroplowe/rozpylające

Nawadnianie kroplowe i rozpylające jest przeznaczone do zastosowań niskociśnieniowych, w których istnieje wymóg maksymalnego zmniejszenia potencjalnego parowania i spływania.

Ograniczanie zapylenia

Otwórz

Ograniczanie zapylenia

Rozwiązania pompowe firmy Grundfos mogą przenieść dużą ilość wody w krótkim czasie, tworząc efektywne ekonomicznie rozwiązania z wykorzystaniem basenów osadowych i rozwiązań do tłumienia zapylenia, które wykorzystują trwałe pompy odwadniające i zestawy do podnoszenia ciśnienia.

Woda gruntowa dla rolnictwa

Otwórz

Woda gruntowa dla rolnictwa

Grundfos może zastosować swoją technologię i wnikliwość do wynoszenia wód gruntowych na powierzchnię po najniższych z możliwych kosztach, aby zapewnić niezawodne dostawy wystarczającej ilości wody dla roślin uprawnych.

Woda powierzchniowa dla rolnictwa

Otwórz

Woda powierzchniowa dla rolnictwa

Przy pobieraniu wody z kanału lub otwartego zbiornika, podnoszenie się i opadanie poziomu wody, które może w nich wystąpić, zasadniczo zmienia warunki techniczne dla układu pompowania, ponieważ powoduje zmiany wysokości podnoszenia.

Zraszacze

Otwórz

Zraszacze

Systemy stałych zestawów zraszaczy są efektywne w obsłudze dużych obszarów.

Odwadnianie obwodowe

Otwórz

Odwadnianie obwodowe

Pompy firmy Grundfos mają dłuższą żywotność z mniejszą ilością przestojów i większą elastyczność w ciężkich warunkach, zapewniając optymalne odwadnianie i utrzymanie stałego poziomu wody wokół obrzeży kopalni.

Odwadnianie/drenaż podziemny

Otwórz

Odwadnianie/drenaż podziemny

Pompy odwadniające firmy Grundfos są z materiałów wysokiej jakości i zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych środowiskach, a można je znaleźć w zastosowaniach górniczych i podmorskich na całym świecie.

CUE - Uniwersalna przetwornica ...

Grundfos CUE jest najnowszym rozwiązaniem naszego programu produktów E z systemami pomp o regulowanej prędkości dla przemysłu, budownictwa, komunalnych wodociągów i oczyszczalni ścieków oraz systemów nawadniania

SQ / SQN - Gwarancja optymalnego ...

Pompa SQ jest podstawowym modelem z typoszeregu zatapialnych pomp Grundfos 3”. Szeroki zakres parametrów eksploatacyjnych gwarantuje możliwość wyboru modelu, który najlepiej zaspokoi Twoje indywidualne potrzeby

Zdalne zarządzanie instalacją pompową ...

Bezpieczny i niezawodny system zdalnego zarządzania umożliwia monitorowanie i zarządzanie Twoją instalacją pompową za pośrednictwem komputera PC podłączonego do Internetu, przy bardzo niskich kosztach

SQFlex - zasilane alternatywnym ...

System SQFlex jest zaprojektowany z myślą o pracy zarówno ciągłej jak i przerywanej. Szczególnie nadaje się on do eksploatacji w odległych lokalizacjach

Blueflux - Stań na wysokości zadania

Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej