Ujęcie wody surowej


 
 

Przegląd

Pierwszym krokiem do zapewnienia dostaw wody dla górnictwa, przetwórstwa minerałów i zakładów wodociągowych jest pozyskanie wody podatnej na oczyszczanie. Niezależnie od tego, czy Twoim źródłem zasilania jest woda gruntowa, wody powierzchniowe z rzek i jezior, czy uzdatniona woda z odzysku, Grundfos oferuje kompleksowe rozwiązania pompowe na dowolną skalę, od pomp głębinowych do pomp z wlotem osiowym i ogromnych pomp śmigłowych z dzielonym korpusem.

Trwałość czerpania wody ze źródła przez długi czas wymaga, aby rozwiązanie pompowe było opłacalne, aby jego działanie było bezusterkowe i zoptymalizowane energetycznie. Grundfos posiada dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu układów sterowania i monitorowania dla rozwiązań pompowych oraz produkuje własne silniki pomp dla wszystkich rodzajów płynów i wydajności. Zapewnia to idealne dopasowanie pomiędzy hydrauliką, silnikami, elektryką, i wszystkich innymi komponentami mechanicznymi, które tworzą kompleksowe rozwiązanie pompowe, zapewniające najlepszą możliwą sprawność.

Odpowiedni dobór materiału jest najważniejszą metodą zapobiegania korozji, przedłużającą żywotność systemów pompowych. Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Poza tym firma Grundfos dostosowuje umowy na protokólarne przekazanie do eksploatacji i umowy serwisowe do Państwa wymagań, i może także określić skład zestawów części zamiennych oraz części zamienne zalecane do posiadania na miejscu.