Wypompowywanie wody odpadowej z budynków

Przegląd

Usuwanie większych ilości wód odpadowych i ścieków z bloków mieszkalnych, hoteli, restauracji i innych kompleksów budowlanych stawia układowi pomp surowe wymagania. W przypadku zbierania ścieków poniżej poziomu gruntu w systemie zamkniętym, rozwiązanie musi oferować niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo i wysoką wydajność przenoszenia wód odpadowych i nieoczyszczonych ścieków do przewodu kanalizacyjnego. Grundfos oferuje agregaty odprowadzające (podnoszące), które zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć koszty montażu i eksploatacji i uzyskać optymalną wydajność roboczą.

Agregaty odprowadzające firmy Grundfos są częścią pełnego typoszeregu produktów do usuwania wód odpadowych i przetłaczania ścieków. Produkty o nazwie Grundfos Multilift charakteryzują się kompaktową konstrukcją, trwałością, wszechstronnością i zdolnością przenoszenia dużych objętości w rozwiązaniach jedno- lub dwupompowych, ze zbiornikami o różnej pojemności.

Twój układ pompowy Multilift, mogący kontrolować ewentualne wahania zapotrzebowania na wydatek za pomocą szeregu sterowników poziomu firmy Grundfos, oferuje wysoce niezawodny monitoring i sterowanie pracą do sześciu pomp, przy czym mogą one współpracować z zabezpieczeniem silnika i przetwornicami częstotliwości. Obszerny typoszereg akcesoriów czujnikowych – takich jak czujniki poziomu, przepływu i temperatury – zapewnia dostarczanie danych wymaganych przez układ sterowania pompami.

Grundfos może dostarczyć układy monitorujące i sterujące, które zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Jednostka sterująca agregatu Multilift (LC109) może być włączona do systemu zarządzania budynkiem (BMS), zapewniając podstawowe alarmy. Interfejsy komunikacyjne Plug-and-play, które współdziałają z 95% standardów komunikacyjnych dostępnych na rynku, umożliwiają internetowy nadzór poprzez system zdalnego zarządzania firmy Grundfos (GRM), z łatwym w obsłudze interfejsem SCADA.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, od regularnej konserwacji, poprzez gospodarkę częściami zamiennymi, do zapewnienia optymalnej pracy.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Bezpieczny, niezawodny transport wód odpadowych z budynków do publicznego systemu kanalizacji.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy