Przemysł stoczniowy


 
 

Przegląd

Firma Grundfos i przemysł stoczniowy
- Wypłyń na morze z godnym zaufania partnerem

Kiedy wypływasz na morze, chcesz aby Twoim towarzyszem był spokój umysłu. I to jest dokładnie to, co gwarantują Ci wyspecjalizowane pompy morskie firmy Grundfos. Nasz solidny typoszereg zawiera dokładnie przetestowane pompy i systemy pompowe, zbudowane w oparciu o 60 lat doświadczenia w biznesie pompowym, a służące do:

  • Balastowania
  • Chłodzenie silnika
  • Gaszenia pożarów
  • Zasilania kotłów
  • Wszystkich istotnych mediów

Z dziesiątkami tysięcy pomp firmy Grundfos pracującymi na statkach, rozumiemy jak ważne są wysoka wydajność, niezawodność i jakość. Byliśmy pierwszym wytwórcą pomp, który otrzymał certyfikat ISO 9001 – i kontynuujemy dążenie do wytyczonych celów, mających zagwarantować efektywne pokrycie każdego Państwa wymagania związanego z morzem. Żaden nowy produkt nie jest wypuszczany na rynek, dopóki jego wydajność nie przekroczy znacząco tego, co uzyskują istniejące już produkty.

Jeśli chodzi o energowydajne pompy morskie, Grundfos ma sobie równych. Najnowsza technologia użyta w naszych pompach pozwala zredukować nawet o 50% zużycie energii związane z chłodzeniem silnika. Odbywa się to poprzez automatyczne dostosowanie prędkości obrotowej pompy do temperatury wody morskiej i/lub do obciążenia silnika. Ponieważ około 90% całkowitych kosztów pompy wynika ze zużycia energii, to znacząco wpływa na redukcję kosztów cyklu życia.

Jako firma globalna, zapewniamy fachowe wsparcie, które nigdy nie jest daleko – również wtedy, kiedy żeglujesz za siedmioma morzami. Mając do dyspozycji ponad 80 firm dystrybucyjnych i serwisowych w ponad 45 krajach, Ty i Twój klient macie gwarancję łatwego dostępu do ekspertów firmy Grundfos. Oprócz tego części zamienne są dostępne w każdym momencie i mogą być wysłane do każdego portu na świecie w ciągu 24 godzin. A jest to tylko jedna z wielu korzyści, które możesz osiągnąć wybierając firmę Grundfos jako swojego partnera na morzu.