Przemysł motoryzacyjny


 
 

Przegląd

Grundfos i przemysł motoryzacyjny
- Spraw, aby produkcja przebiegała płynniej

Dokładność i niezawodność mają bardzo wysoki priorytet w przemyśle motoryzacyjnym – a firma Grundfos z łatwością spełnia te wymagania. Czy wytwarzają Państwo samochody osobowe, ciężarówki, motocykle, czy nawet pociągi i samoloty, nasz typoszereg gruntownie przetestowanych pomp zawiera wysoce odpowiednie rozwiązania dla:

  • Obróbki skrawaniem
  • Chłodzenia
  • Filtrowania
  • Mycia części
  • Czyszczenia powierzchni
  • Malowania (lakierowania)
  • Instalacji pomocniczych

Tysiące pomp firmy Grundfos na całym świecie właśnie pracują w zastosowaniach dla przemysłu motoryzacyjnego, pozwalając działowi obrabiarek, jak i montażu, korzystać z 60 lat naszego doświadczenia w dziedzinie pomp. Dostosowanie do indywidualnych wymagań to kamień węgielny firmy Grundfos, a nasze portfolio składa się z ogromnej liczby pomp, które mogą być indywidualnie konfigurowane tak, aby mogły idealnie rozwiązać każde przemysłowe zadanie. Duże lub małe. Jeśli szczególnie dążysz do optymalizacji procesów lub zmniejszenia zużycia energii, to jako część zaawansowanego programu rozwiązań elektronicznych (E-solutions) firmy Grundfos dostępne są odpowiednie silniki, regulatory i monitory prędkości.

Jako prawdziwie globalna firma, Grundfos posiada ponad 80 firm dystrybucyjnych i serwisowych w ponad 45 krajach. To jest gwarancja, że wsparcie ekspertów jest zawsze blisko, kiedy tylko Ty lub Twój klient tego potrzebuje. Wybierając firmę Grundfos, jako swojego dostawcę, zawsze będziesz miał łatwy dostęp do specjalistów od zastosowań motoryzacyjnych, którzy mogą nawiązać z Tobą ścisłą współpracę przy projektach rozwojowych. A także do niezrównanej i bardzo przyjaznej dla użytkownika pomocy on-line przez całą dobę.