Przemysł maszynowy


 
 

Przegląd

Grundfos i przemysł obróbki skrawaniem
- Precyzja tam, gdzie się naprawdę liczy

Jeśli szukasz rozwiązania pompowego zarówno niezawodnego i dokładnego, jak i wydajnego, firma Grundfos jest oczywiście tym dostawcą, do którego należy się zwrócić. Nasz gruntownie przetestowany typoszereg pomp, przeznaczonych dla procesów obróbki skrawaniem, opiera się na ponad 60 latach doświadczenia i został specjalnie opracowany do bezusterkowej pracy z wielką precyzją, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Jako kompleksowy dostawca – i numer 1 na świecie z dziedzinie pomp – jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu niezrównane rozwiązania do:

  • Obróbki skrawaniem
  • Filtrowania
  • Chłodzenia
  • Mycia części
  • Instalacji pomocniczych

Wszystkie pompy firmy Grundfos mogą być modyfikowane do indywidualnych potrzeb, a my nieustannie przesuwamy granice w technologii pomp, potwierdzając, że nazwa Grundfos ciągle jest synonimem przodujących rozwiązań. Poza imponującym typoszeregiem pomp wysokiej jakości, oferujemy szeroką gamę silników, regulatory prędkości i monitory, które mogą skutecznie optymalizować procesy związane z pracą obrabiarek - jak również zużycie energii.

Jako firma prawdziwie globalna, Grundfos nigdy nie jest daleko. Nie ważne gdzie na świecie znajdujesz się - Ty lub Twój klient. Z ponad 80 firmami dystrybucyjnymi i serwisowymi w ponad 45 krajach, wsparcie ekspertów w języku lokalnym jest w zasięgu ręki. Jako uzupełnienie naszej rozległej obecności globalnej, Grundfos założył centra kompetencyjne na całym świecie, obsadzone przez specjalistów od obrabiarek, którzy pomogą Ci w każdym procesie rozwoju.