Przetwarzanie/ługowanie na hałdzie


 
 

Przegląd

Lugowanie hałdy jest przemysłowym procesem wydobywczym używanym do ekstrahowania cennych metali, takich jak miedź, cynk, kobalt oraz związki niklu, z rudy, która została wydobyta w tradycyjny sposób, pokruszona, a następnie przetransportowana do nawodnienia na nieprzepuszczalnym podkładzie do ługowania. Firma Grundfos oferuje pompy pompy przenoszące, pompy dozujące chemikalia i pompy dozujące inne substancje oraz pompy do ługowania na hałdzie, głębinowe i pompy z wlotem osiowym, dla całego procesu.

Roztwory do ługowania różnią się w zależności od złoża rudy, a ługowanie na hałdzie stawia wysokie wymagania odnośnie budowy pompy. Typoszeregi pomp firmy Grundfos są dostępne w wykonaniu z różnych rodzajów wysokogatunkowej stali nierdzewnej lub tytanu, oraz z napędem magnetycznym lub różnymi rodzajami rozwiązań uszczelniania wału. Dodatkowo, firma Grudnfos oferuje kompletne rozwiązania pompujące, na każdą skalę, począwszy od pomp podwodnych, a kończąc na pompach z wlotem osiowym do agresywnej wody zawierającej chemikalia, takie jak kwas siarkowy i wodorotlenek sodu oraz do wody o bardzo niskim poziomie pH i z niskim lub wysokim (ponad 90%) stężeniem kwasu siarkowego. Dostępne są również rozwiązania do czystego wodorotlenku sodu.

Nasz kompletny typoszereg systemów pomp dozujących, na dużą lub małą wydajność, oparty jest na różnych technologiach, a Grundfos może również dostarczyć akcesoria elektroniczne i elektrochemiczne do pełnej kontroli, jak również w pełni automatyczny układ, ze sterownikami PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania suchego materiału.

Rozwiązania pompowe firmy Grundfos pozwalają na maksymalne wykorzystanie wody technologicznej z odzysku, zmniejszając zużycie wody surowej i minimalizując pobór wody uzdatnionej. Dalsza obróbka poprzez ługowanie hałdy wymaga dużych ilości wody, dlatego w ilości do 90% jest ona zawracana po uzdatnieniu. To minimalizuje wpływ całego procesu na lokalne środowisko, co jest jednym z najważniejszych celów dzisiejszego, nowoczesnego, przemysłu górniczego.

Odpowiedni dobór materiału jest najważniejszą metodą zapobiegania korozji, przedłużającą żywotność systemów pompowych. Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do utrzymania rozwiązania dostarczającego wodę. Poza tym firma Grundfos dostosowuje umowy na protokólarne przekazanie do eksploatacji i umowy serwisowe do Państwa wymagań, i może także określić skład zestawów części zamiennych oraz części zamienne zalecane do posiadania na miejscu.