Przetwórstwo żywności


 
 

Przegląd

Przetwórstwo żywności

Czy to jest woda, czy media o wysokiej lepkości, które trzeba przetłaczać w procesie mieszania, Grundfos z łatwością spełnia stawiane wymagania. Jednostopniowe pompy odśrodkowe podają wodę do zbiornika mieszającego, natomiast sanitarne pompy krzywkowe delikatnie przemieszczają, w procesie produkcji żywności, bardziej lepkie media, aby zabezpieczyć charakterystyczną teksturę. Jeśli w procesach sanitarnych wymagane jest dozowanie, pompa krzywkowa jest w stanie wykonywać to zadanie. W przypadku procesów nie-sanitarnych dostępne są oddzielne pompy dozujące do dokładnego dozowania np. zalewy i składników spożywczych.

Gdy odpowiednią mieszaninę można już gotować, coraz bardziej ważna staje się regulacja temperatury. Do regulacji procesów chłodzenia i podgrzewania idealne są odśrodkowe pompy typu in-line firmy Grundfos, gdyż zapewniają efektywne podgrzewanie masy do określonego poziomu, a następnie jej schłodzenie przed przekazaniem do stanowiska napełniania. Jeśli częścią procesu jest pasteryzacja, wysokie wymagania higieniczne z tym związane spełnią nasze pompy sanitarne ze stali nierdzewnej.

Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos są przystosowane do mycia w systemie CIP, co umożliwia skuteczne czyszczenie zbiorników, rurociągów i linii technologicznych, bez demontażu jakichkolwiek urządzeń. W ten sposób linia produkcyjna jest szybko przygotowywana do następnego wsadu, a czas przestoju zostaje znacznie skrócony.

Jeśli optymalizacja procesu pakowania jest ważna, Grundfos oferuje zaawansowane rozwiązania elektroniczne (ang. E-solutions), które mogą automatycznie regulować prędkość obrotową pomp w linii produkcyjnej odpowiednio do szybkości procesu pakowania.