Woda procesowa - woda do celów rekreacyjnych


 
 

Przegląd

Woda procesowa - woda do celów rekreacyjnych

Właściciele basenów kąpielowych, wanien z hydromasażem i parków wodnych mogą odnieść znaczne korzyści stosując rozwiązania firmy Grundfos w zakresie uzdatniania wody. Nasze jednostopniowe pompy obiegowe skutecznie wymuszają obieg wody procesowej, natomiast szereg naszych niezrównanych systemów dozowania zapewnia pełne bezpieczeństwo zasobów wody.

Zanieczyszczeniu wody do celów rekreacyjnych, powodowanemu na przykład przez bakterie legionella, zapobiega się stosując dwutlenek chloru lub chlor, które mogą być dozowane w postaci gazu, proszku lub cieczy. Systemy dozowania firmy Grundfos doskonale radzą sobie ze wszystkimi wyżej wymienionymi postaciami, a nawet umożliwiają produkcję np. chloru na miejscu. Ten środek odkażający wytwarzany jest przy użyciu soli kuchennej jako materiału bazowego, a związany jest z tym szereg korzyści: Nowy chlor jest zawsze pod ręką, unika się niebezpiecznego manipulowania chemikaliami a środki odkażające mogą być wytwarzane ściśle według wymagań. To czyni zbędną przestrzeń magazynową i związane z nią kosztowne profilaktyczne środki bezpieczeństwa.

Pompy dozujące firmy Grundfos dozują zawsze precyzyjnie, oszczędzając tak chemikalia, jak i energię – i można je łatwo dokładnie nastawić zgodnie z wymaganiami odnośnie dozowania chloru obowiązującymi w Twoim kraju. Nasze pompy dozujące mogą być również używane do dozowania flokulantu w procesie filtracji, kwasów lub alkaliów na etapie korekcji pH lub do dodawania aromatu w saunach w celu wytworzenia przyjemnego zapachu.

Ponadto dostępny jest pełny zakres wyposażenia do pomiarów i analizy parametrów wody w zastosowaniach do celów rekreacyjnych.