Woda procesowa - wysoki stopień czystości


 
 

Przegląd

Woda procesowa - wysoki stopień czystości

W procesach krytycznych, gdzie czystość wody może zmienić wszystko, Grundfos zapewnia całkowicie spokojną głowę. Nasz typoszereg pomp zapewnia, w oparciu o zaawansowaną technologię i lata doświadczenia, niezawodną i płynną pracę w przemyśle farmaceutycznym i elektronicznym, gdzie kosztowne przestoje nie są dopuszczalne

Na początku jedno- lub wielostopniowe pompy transportują wodę do układów, gdzie odbywają się procesy dezynfekcji i uzdatniania. Po uzdatnieniu wody procesowej istotnym jest, aby jej stopień czystości pozostawał dokładnie taki sam podczas transportu do kolejnych etapów procesów. Pompy sanitarne firmy Grundfos charakteryzują się powierzchniami polerowanie elektrolityczne, zoptymalizowanymi dla przetłaczania z wielką ostrożnością wody o wysokim stopniu czystości – nawet w przypadku niezwykle delikatnej wody ultraczystej, która musi pozostać całkowicie wolna od obcych cząstek.

Do wspierania procesu przygotowania wody o wysokim stopniu czystości dostępne są oczywiście zaawansowane pompy dozowania cyfrowego i systemy dezynfekcji.

Wszystkie pompy sanitarne są przystosowane do mycia w systemach CIP i SIP, co umożliwia skuteczne czyszczenie rurociągów, zbiorników i linii technologicznych, bez demontażu jakichkolwiek urządzeń. Proces ten jest dodatkowo przyspieszany za pomocą precyzyjnych pomp dozujących, które wprowadzają tylko niezbędną ilość chemikaliów, sprawiając, że zapotrzebowanie na późniejsze płukanie jest minimalne. Co z kolei oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze.


Ważne uwagi

  • Wszystkie rozwiązania pompowe firmy Grundfos dla przemysłu farmaceutycznego mogą być dostarczane wraz z odpowiednimi atestami.