Oczyszczanie mechaniczne (ścieków)

Przegląd

Stacja krat

Surowe ścieki zawierają wielką ilość dużych przedmiotów, takich jak papier toaletowy, wyroby włókiennicze, pieluszki, a także torebki plastikowe, kawałki drewna. Takie przedmioty muszą zostać usunięte w pierwszej części procesu oczyszczania, zwłaszcza po to, aby zapobiec zapchaniu i ewentualnie wadliwemu działaniu wyposażenia mechanicznego oczyszczalni ścieków. Dlatego stacja krat jest pierwszym urządzeniem w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków.

Efektywne spłukiwanie zatrzymanych przedmiotów znacznie zredukuje ilość odpadów i zapobiegnie problemom z przykrym zapachem. Grundfos oferuje rozwiązania pompowe i sterownicze do skutecznego przepłukiwania wstecznego krat, zapewniające niezawodną pracę stacji krat.

Typoszereg wielostopniowych układów podnoszenia ciśnienia Grundfos Hydro MPC oznacza możliwość łatwego utrzymania stref ciśnienia, a łącznie z naszym typoszeregiem akcesoriów z czujnikami poziomu zapewni skuteczne przemywania całej stacji krat.

Usuwanie piasku, ciężkich zawiesin i tłuszczów

Następnym etapem oczyszczania mechanicznego, po przepuszczeniu ścieków przez kraty w celu usunięcia dużych przedmiotów, jest usuwanie ciężkich zawiesin i tłuszczów. Usunięcie tych zanieczyszczeń przed rozpoczęciem oczyszczania biologicznego wód odpadowych jest kluczowe dla zapewnienia bezawaryjnej pracy oczyszczalni ścieków.

Zwykle stosowanym tutaj rozwiązaniem jest użycie komory do aeracji ścieków z zawiesiną i tłuszczami, gdzie aeracja działa w sposób ciągły w celu utrzymywania materii organicznej w zawieszeniu, podczas gdy zawiesina ciężka i tłuszcz jest usuwany dzięki sedymentacji i flotacji. Jeśli piasek i ciężkie zawiesiny nie zostaną usunięte i przejdą do osadnika wstępnego, albo jeszcze dalej do oczyszczalni, skutkiem może być znaczne wzmożone zatykanie się i zużycie urządzeń.

Usuwanie ciężkich zawiesin wymaga mocnych i trwałych pomp. Typoszeregi pomp SE/SL i S firmy Grundfos z wirnikami typu vortex zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku przy dużych przepływach ścieków, a nadają się do montażu jako suchostojące lub zanurzone. Cechują się niezawodnością potrzebną do zapewnienia bezpiecznej pracy. Grundfos oferuje zestawy dyfuzorów drobno- lub wielkopęcherzykowych na duże strumienie powietrza do procesów separacji w celu usunięcia ciężkich zawiesin i tłuszczów.

Zbiornik wyrównawczy

W zbiorniku wyrównawczym może być zbierany nadmiar wód odpadowych podczas silnych opadów. Zbiorniki wyrównawcze mogą stanowić efektywny sposób optymalizacji kosztów oczyszczalni ścieków, ponieważ ich istnienie umożliwia budowę mniejszych zbiorników do oczyszczania i zapewnia stałe obciążenie hydrauliczne całego zakładu.

Grundfos oferuje typoszereg rozwiązań pompowych i sterowniczych, jak również mieszadeł i urządzeń czyszczących, które łącznie zapewniają niezawodne, automatyczne działanie zbiornika wód burzowych. Po zmniejszeniu się obciążenia hydraulicznego i odzyskaniu przepustowości, można ponownie uruchomić przepływ ścieków z pełną wydajnością.

Można budować zbiorniki wód burzowych o różnych rozmiarach i kształcie. Dopływ i wypływ wody może być uruchamiany grawitacyjnie, za pomocą układu pomp lub kombinacji obu tych sposobów, w zależności od warunków hydraulicznych. Grundfos posiada pompy, które mogą sobie poradzić z tak trudnymi wymaganiami. Typoszeregi pomp SE/SL, S i KPL/KWM firmy Grundfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku przy dużych przepływach, a nadają się do montażu jako suchostojące lub zanurzone. Typoszereg akcesoriów firmy Grundfos z czujnikami poziomu pozwala sterować układem pomp tak, aby dostosować ich pracę do możliwych wahań zapotrzebowania. To zapewnia optymalne dostarczanie wód odpadowych do i ze zbiornika uśredniającego.

Skuteczne mieszanie i czyszczenie zbiorników uśredniających jest kluczowe dla zminimalizowania kosztów eksploatacji i uniknięcia problemów z przykrymi zapachami. Typoszereg hydroeżektorów RainJet firmy Grundfos został zaprojektowany specjalnie do tego celu, i charakteryzuje się mocną budową oraz prostym serwisem i konserwacją. Hydroeżektory RainJet mogą pracować samodzielnie lub z mocnym i trwałym mieszadłem szybkoobrotowym AMD.

Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Wraz z napędami o zmiennej prędkości (Grundfos CUE) firma Grundfos dostarcza zabezpieczenie silnika (MP204) do monitorowania stanu silnika, co zapewnia jego optymalną pracę.

Wstępna klaryfikacja

Celem wstępnego klarowania, następującego po oczyszczaniu mechanicznym, jest redukcja ładunku organicznego przed oczyszczaniem biologicznym. Znaczącą część zanieczyszczeń organicznych można usunąć pozwalając cząsteczkom po prostu opaść pod wpływem grawitacji, a jest to opłacalny sposób zmniejszenia rozmiarów i kosztów układu oczyszczania biologicznego.

Ważne jest stworzenie optymalnych warunków do osiadania cząstek organicznych, dlatego warunki przepływu i prędkości strumienia wody dobierane są tak, aby sprzyjały sedymentacji. Osiadły materiał pochodzący ze wstępnego klarowania nazywany jest osadem pierwotnym, który jest następnie pompowany z osadników wstępnych do układu przeróbki osadów. Typoszeregi pomp SE/SL i S firmy Grundfos z wirnikami typu vortex zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku przy dużych przepływach ścieków, a nadają się do montażu jako suchostojące lub zanurzone.

W celu zwiększenia sprawności i przyspieszenia tworzenia osadu można dodawać chemikalia i polielektrolity, które pomagają usunąć do 80% zawieszonej materii. Grundfos może dostarczyć kompletne systemy pomp dozujących, o dużej lub małej wydajności i oparte na różnych technologiach, do wytrącania i flokulacji oraz nastawiania pH, a także w pełni automatyczne układy, ze sterownikami PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania koagulatorów organicznych lub polielektrolitów.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego i dozującego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, od regularnej konserwacji do gospodarki częściami zamiennymi.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Prześledź tutaj drogę wód odpadowych, od wlotu poprzez różne etapy oczyszczania, oraz metody przetwarzania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Prześledź tutaj drogę wód odpadowych, od wlotu poprzez różne etapy oczyszczania, oraz metody przetwarzania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Prześledź tutaj drogę wód odpadowych, od wlotu poprzez różne etapy oczyszczania, oraz metody przetwarzania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email