Przepompownie ciśnieniowe (przydomowe)

Przegląd

Na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie teren jest płaski lub tam, gdzie wymagane jest pompowanie, Grundfos może zmontować przepompownie z pompami, czujnikami poziomu i sterownikami Dedicated Controls, które pozwalają na zmniejszenie średnic rur i zwiększenie prędkości cieczy w zamkniętych, ciśnieniowych sieciach rurociągów, a praca całości jest prowadzona z dużą precyzją i sprawnością.

Przykładem innowacyjnego rozwiązania firmy Grundfos w dziedzinie przepompowni ciśnieniowych jest rozdrabniacz ścieków SEG AutoAdapt. Poza skutecznym rozdrabnianiem wszelkich materiałów w wodach odpadowych SEG AutoAdapt upraszcza sterowanie pracą pompowni i redukuje koszty, eliminując 75% wezwań serwisu i zmniejszając koszty montażu i rozruchu o 50%.

Grundfos może dostarczyć też przepompownie modułowe Grundfos PUST, które są kompletnymi przepompowniami zaprojektowanymi do łatwego transportu, a także do samooczyszczania, dzięki gładkim powierzchniom. Istotna dla tych prefabrykowanych przepompowni jest łatwość utrzymania oraz prosty serwis. Rozdrabniacze ścieków firmy Grundfos, używane w przepompowniach modułowych PUST, są idealne dla ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych, gdzie w razie konieczności potrzebne jest skuteczne rozdrabnianie, a zastosowane rozdrabniacze firmy Grundfos przeznaczone są do długotrwałej pracy w zanurzeniu i ścieków o dużym natężeniu przepływu.

Sterowniki dedykowane Dedicated Controls dla przepompowni mają wbudowaną funkcjonalność przeciwdziałania zatykaniu. Funkcja 'Płukanie i nawrót' zapobiega zatykaniu spowodowanemu rosnącą ilością składnika włóknistego w ściekach w danym dniu. Funkcja przeciwdziałająca zatykaniu działa przy wszelkich nietypowych zdarzeniach, aby uchronić pompy przed zablokowaniem, dla uniknięcia kosztownych przestojów.

Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Firma Grundfos dostarcza układy rozruchowe pomp i zewnętrzne napędy o zmiennej prędkości obrotowej (Grundfos CUE), sterowniki dedykowane (Dedicated Controls) do łatwego sterowania funkcjonalnościami pompy, oraz oparty na internecie system zdalnego zarządzania (Grundfos Remote Management) z łatwym w obsłudze interfejsem SCADA.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe oferują objęcie nimi wszystkich potencjalnych działań, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi i audyty pomp, do zapewnienia optymalnej pracy.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Przepompownie wyposażone w pompy z rozdrabniaczami pozwalają zminimalizować średnice rur w instalacji ciśnieniowej.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy