Produkcja urządzeń zintergrowanych z pompami

Pompy zintegrowane z innymi urz.
Pompy

Aby zobaczyć pompy Grundfos zintegrowane z innymi urządzeniami

 

Przegląd

Klienci i rozwiązania w centrum uwagi
Grundfos to Twój globalny i innowacyjny partner w biznesie produktów OEM. W centrum uwagi mamy zawsze klientów i rozwiązania, i możemy na bieżąco informować Cię o nowych kierunkach rozwoju pomp, instalacji hydraulicznych i powiązanych komponentów.

Od pomp do złożonych systemów
Tworzymy standardowe i indywidualne rozwiązania w bliskim kontakcie z naszymi klientami. Dysponując 30-letnim doświadczeniem, razem z 50-cioma inżynierami działu badań i rozwoju oraz 16-toma kluczowymi menedżerami kont, możemy wytyczyć kierunek szybkiego opracowania kilku najlepszych systemów na rynku.

Jakość w każdym aspekcie
Mając w układzie kotłowym, rozwiązaniu solarnym lub pompie ciepła produkty działu HVAC OEM, masz gwarancję najwyższej jakości i doskonałego połączenia w całość. Nasze rozwiązania są sprawdzone i przetestowane, a ich zastosowanie jest uzasadnione sprzedażą na rynku około sześciu milionów nowych pomp OEM i układów hydraulicznych rocznie.

Jesteś gotowy do pójścia razem do przodu? My jesteśmy!

Chłodzenie

Otwórz

Chłodzenie

Pompy chłodzące firmy Grundfos pewnie przetłaczają czynniki chłodzące, jak glikol i solanka, zapewniając wysoką niezawodność.

Chłodzenie i zamrażanie

Otwórz

Chłodzenie i zamrażanie

Grundfos opanował zastosowania w zakresie chłodzenia i zamrażania do perfekcji. Nasze pompy przetłaczają wszystkie rodzaje czynników chłodzących.

Kotły

Otwórz

Kotły

Od standardowych rozwiązań pompowych do indywidualnych i wysoce złożonych rozwiązań zintegrowanych obiegów wodnych, (ang. IWC), z wielorakimi funkcjami zoptymalizowanymi dla podgrzewaczy.

Ogrzewanie

Otwórz

Ogrzewanie w przemyśle

Pompy chłodnicze i grzewcze firmy Grundfos z łatwością przetłaczają gorącą wodę i olej termiczny.

Pompy ciepła

Otwórz

Pompy ciepła

Rozwiązania hydrauliczne układów pomp ciepła, wykorzystujące źródła energii odnawialnej i nienaruszające równowagi ekologicznej. Pomożemy Ci dobrać i zoptymalizować wydajne pompy ciepła.

Solarne systemy cieplne

Otwórz

Solarne systemy cieplne

Pompy Grundfos SOLAR zaprojektowane i zoptymalizowane specjalnie dla solarnych systemów cieplnych pod względem wymagań odnośnie ciśnienia/wydajności i zużycia energii.

Woda procesowa - chłodzenie

Otwórz

Woda procesowa - chłodzenie

Pompy firmy Grundfos zapewniają niezawodną pracę w procesach chłodzenia a poza tym mogą być dostarczane wraz z pompami dozującymi.

Mieszanie napojów bezalkoholowych

Otwórz

Mieszanie napojów bezalkoholowych

Procesy mieszania napojów bezalkoholowych są skutecznie realizowane przez pompy krzywkowe i pompy mieszające firmy Grundfos.

Mleko w proszku

Otwórz

Mleko w proszku

Pompy sanitarne firmy Grundfos sprzyjają w wysokim stopniu zachowaniu higieny w produkcji mleka w proszku.

Napełnianie

Otwórz

Napełnianie

Pompy sanitarne firmy Grundfos, przystosowane do mycia w systemie CIP, transportują piwo do stanowiska napełniania.

Obrabiarki - obróbka skrawaniem

Otwórz

Obrabiarki - obróbka skrawaniem

W zastosowaniach związanych z obrabiarkami pompy firmy Grundfos oferują niezrównaną precyzję działania.

Obróbka mleka

Otwórz

Obróbka mleka

Pompy sanitarne firmy Grundfos, zaprojektowane tak, aby spełnić surowe standardy higieniczne obowiązujące w mleczarniach, są idealne do obróbki mleka.

Obróbka serwatki

Otwórz

Obróbka serwatki

W zastosowaniach związanych z obróbką serwatki pompy sanitarne firmy Grundfos, przystosowane do mycia metodą CIP, delikatnie przetłaczają pozostałości z produkcji sera.

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle

Otwórz

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle

Rozwiązania firmy Grundfos do zwalczania pożarów obejmują pompy główne, dobijające i morskie.

Odbiór mleka

Otwórz

Odbiór mleka

Wybranie pomp sanitarnych firmy Grundfos do zastosowań związanych z odbiorem mleka zapewnia jego optymalny przebieg i wysoki poziom higieny.

Olej termiczny (grzewczy)

Otwórz

Olej termiczny (grzewczy)

Mocne pompy zasilające firmy Grundfos doskonale nadają się do zastosowań z użyciem oleju termicznego. Gdy ważne jest zmniejszenie zużycia energii, dostępne są elektroniczne rozwiązania oszczędzające energię - Grundfos E-solutions.

Produkty z dodatkiem kultur bakterii

Otwórz

Produkty z dodatkiem kultur bakterii

Pompy sanitarne firmy Grundfos, które są przystosowane do procesu CIP, delikatnie obchodzą się z wrażliwymi produktami z dodatkiem kultur bakterii, takimi jak jogurt z całymi jagodami.

Przetwórstwo żywności

Otwórz

Przetwórstwo żywności

Grundfos oferuje pompy sanitarne, które sprawnie przetłaczają media o wysokiej lepkości spotykane w procesach przetwarzania żywności.

System malarsko-lakierniczy

Otwórz

System malarsko-lakierniczy

Pompy firmy Grundfos do zastosowań malarsko-lakierniczych mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb poprzez np. podwójne uszczelnienie lub nieużywanie silikonu w ich budowie.

Wypompowywanie wody odpadowej z budynków

Otwórz

Wypompowywanie wody odpadowej z budynków

Agregaty odprowadzające firmy Grundfos są częścią pełnego typoszeregu produktów do odprowadzania wód odpadowych i przetłaczania ścieków, które charakteryzują się kompaktową konstrukcją, trwałością, wszechstronnością i zdolnością przenoszenia dużych objętości w rozwiązaniach jedno- lub dwupompowych, ...

Woda gruntowa w przemyśle

Otwórz

Woda gruntowa w przemyśle

Nie ważne, jak głęboko potrzebujesz zejść, pompy głębinowe i układy pompowe firmy Grundfos wypompują wodę gruntową z ziemi.

Uzdatnianie wody

Otwórz

Uzdatnianie wody

Grundfos pokrywa wszystkie potrzeby w zakresie uzdatniania wody a nasze pompy przynoszą korzyść każdemu procesowi.

Zdalne zarządzanie instalacją pompową ...

Bezpieczny i niezawodny system zdalnego zarządzania umożliwia monitorowanie i zarządzanie Twoją instalacją pompową za pośrednictwem komputera PC podłączonego do Internetu, przy bardzo niskich kosztach

CUE - Uniwersalna przetwornica ...

Grundfos CUE jest najnowszym rozwiązaniem naszego programu produktów E z systemami pomp o regulowanej prędkości dla przemysłu, budownictwa, komunalnych wodociągów i oczyszczalni ścieków oraz systemów nawadniania

Blueflux - Stań na wysokości zadania

Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej


Telefon: 61 650 13 00 / 801-801-112
Faks: 61 650 13 50
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email