Odwadnianie obwodowe


 
 

Przegląd

Peryferyjne odwadnianie i utrzymanie stałego poziomu wody zwykle angażuje pewną liczbę studni rozmieszczonych wokół kopalni odkrywkowych. Grundfos może zaoferować elastyczne i skuteczne rozwiązanie do usuwania czystej lub brudnej wody z różnymi drobinami oraz regulację poziomu wody z wykorzystaniem wywierconych otworów o głębokości od 30 m do 600 m. Dostępne są również wersje antykorozyjne z materiałów wyższej jakości do pracy w trudnych warunkach, z niskim pH i chlorkami.

Grundfos może dostarczyć, na przykład, pompy SP pomp z pustą komorą, która będzie odpowiednia dla Twoich potrzeb dzisiaj, oferując jednocześnie szybkie i skuteczne rozwiązanie, gdy wystąpi zapotrzebowanie na większą głębokość i moc. Elastyczny przewód pionowy zapewnia łatwe i bezproblemowe wykonanie takich przedłużeń.

W przypadku możliwych dużych wahań zapotrzebowania na wydajność, i zainstalowania wielu pomp, dodanie napędów o zmiennej częstotliwości wyrówna obciążenie hydrauliczne studni, dostosowując automatycznie prędkość obrotową pomp do zapotrzebowania. Zapewnia to optymalne odwodnienie na peryferiach kopalni.

Zabezpieczenie silnika firmy Grundfos zostało opracowane dla pomp a nie dla samego silnika, a stosowane razem z modułem interfejsu zapewnia specjalną regulację poziomu odwadniania, co daje większą ochronę, ponieważ mierzone są parametry inne niż określające warunki elektryczne w silniku. To umożliwia czasowe procedury zatrzymywania / uruchamiania, które nie szkodzą pompie ani silnikowi i pomagają uniknąć nagłych przerw w zasilaniu i ryzyka zalania.

Odpowiedni dobór materiału jest najważniejszą metodą zapobiegania korozji, przedłużającą żywotność systemów pompowych. Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Poza tym firma Grundfos dostosowuje umowy na protokólarne przekazanie do eksploatacji i umowy serwisowe do Państwa wymagań, i może także określić skład zestawów części zamiennych oraz części zamienne zalecane do posiadania na miejscu.