System malarsko-lakierniczy


 
 

Przegląd

Malowanie (lakierowanie)

Wszystkie pompy firmy Grundfos do zastosowań malarsko-lakierniczych zostały opracowane ze zwróceniem szczególnej uwagi na sprawność i dokładność. W zależność od szczegółowych wymagań pompy te mogą być, dzięki modułowej konstrukcji, wykonywane na zamówienia z np. podwójnym uszczelnieniem, rozłączalnym sprzęgłem i bez użycia silikonu.
Poza tym cały typoszereg dostępny jest w wykonaniu ze stali nierdzewnej, co daje skuteczną odporność na agresywne media i łatwość czyszczenia.

Prosta konserwacja i niskie koszty eksploatacji są dodatkowymi zaletami typoszeregu wielostopniowych pomp firmy Grundfos do zastosowań w dziedzinie malowania, lakierowania i obróbki wstępnej.


 

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy firmy Grundfos zaprojektowane specjalnie dla przemysłu motoryzacyjnego mają komponenty całkowicie wolne od silikonu.
  • Wszystkie pompy dla przemysłu motoryzacyjnego wyposażone są w wysokosprawne silniki klasy EFF1.
  • Na życzenie dostarczane są pompy i silniki elektryczne z aprobatą ATEX.

Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email