Obróbka ścieków organicznych, chemicznych i mieszanych


 
 

Przegląd

Obróbka ścieków organicznych, chemicznych i mieszanych

Pompy i układy pompowe firmy Grundfos doskonale nadają się do systemów oczyszczania organicznych, chemicznych i mieszanych wód odpadowych z róznych przemysłów na całym świecie. Nasz imponujący portfel ofert zawiera wypróbowane rozwiązania do dezynfekcji i dystrybucji zarówno wody odpadowej z natrysków i toalet, jak i z linii przetwarzania żywności czy też przemysłowych procesów produkcyjnych.

Pompy niskociśnieniowe transportują wody odpadowe od jednego etapu procesu do następnego, podczas gdy wielostopniowe pompy wysokociśnieniowe zapewniają efektywność procesu przemywania wstecznego. Na etapie oczyszczania wstępnego Grundfos oferuje szeroki zakres urządzeń do dozowania substancji proszkowych i ciekłych polimerów do flokulacji. Dostępny jest szeroki zakres mechanicznych i cyfrowych pomp dozujących wszelkie możliwe substancje chemiczne – obejmujący też system dezynfekcji typu "włącz i używaj" (ang. plug and play). Zaawansowany system dozowania dwutlenku chloru przeznaczony jest do bardzo dokładnego dozowania, co pozwala zredukować zużycie chemikaliów do absolutnego minimum. Co z kolei przyczynia się do bardziej oszczędnego działania systemu. Tam, gdzie odbywa się wsteczne przemywanie filtrów, firma Grundfos może dostarczyć systemy dezynfekujące i czyszczące/przeciwporostowe do układów membranowych.

Rozwiązania pomiarowo-kontrolne mogą być wykonywane na zamówienie, aby spełnić indywidualne wymagania dla danego zastosowania.