Drenaż kopalni odkrywkowej


 
 

Przegląd

Drenaż kopalni odkrywkowych jest konieczny dla zapewnienia możliwości kontynuowania ​​operacji górniczych bez przeszkód. Szara woda w kopalniach odkrywkowych zazwyczaj zawiera substancje ścierne, takie jak kamienie, glina, siarka, a wartość pH może być bardzo niska. Pompy odwadniające firmy Grundfos są zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych środowiskach i można je znaleźć w zastosowaniach górniczych i podmorskich na całym świecie.

Typoszereg pomp odwadniających DWK firmy Grundfos charakteryzuje solidna budowa z żeliwa i wydłużona konstrukcja, dlatego pompa ta jest idealna do studzienek, do instalacji tymczasowej lub stałej, zapewniając wydajność pompy wysokociśnieniowej niezakłócaną przez piasek, małe kamienie ani inne materiały ścierne.

Grundfos może dostarczyć pompy odwadnianiające do długotrwałego użytku przy dużych przepływach, które mogą być montowane jako suchostojące lub zanurzone, i są również dostępne w wersjach antykorozyjnych, z amateriałów wyższej jakości, do ciężkich warunków pracy. Dla przypadków, gdy ograniczone są wymagania głębokościowe, dostępne są również montowane na powierzchni pompy napędzane osiowo.

Odpowiedni dobór materiału jest najważniejszą metodą zapobiegania korozji, przedłużającą żywotność systemów pompowych. Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Poza tym firma Grundfos dostosowuje umowy na protokólarne przekazanie do eksploatacji i umowy serwisowe do Państwa wymagań, i może także określić skład zestawów części zamiennych oraz części zamienne zalecane do posiadania na miejscu.