Ogrzewanie podłogowe


 
 

Przegląd

Ogrzewanie podłogowe
W instalajach ogrzewania podłogowego ciepło jest przekazywane z instalacji do elementów konstrukcyjnych podłogi. Ogrzewanie podłogowe może być łączone z tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym. Różnica pomiędzy ogrzewaniem grzejnikowym a podłogowym polega na temperaturze pracy instalacji. Instalacja grzejnikowa może być zwymiarowana dla temperatury czynnika na zasilaniu do 70-80°C, przy różnicy temperatury wynoszącej 20-40°C, podczas gdy temperatura czynnika na zasilaniu w ogrzewaniu podłogowym nie może nigdy przekroczyć 40°C przy różnicy 5-8°C. Ogrzewanie podłogowe wymaga zawsze obiegu mieszającego w celu uzyskania żądanej temperatury na zasilaniu instalacji.

Konstrukcja ogrzewania podłogowego
Ogrzewanie podłogowe może być zaprojektowane na wiele sposobów. Zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Każde pomieszczenie powinno mieć własną regulację i wszystkie pętle rurowe muszą być zrownoważone hydraulicznie pod względem strat ciśnienia. Przy doborze pompy przyjmowana jest strata ciśnienia na najdłuższej pętli (nigdy nie przekraczającej 120 m). Duże straty ciśnienia i mała rożnica temperatury cieczy w ogrzewaniu podłogowym wymagają stosowania większych pomp niż przy analogicznym ogrzewaniu tego samego budynku instalacją grzejnikową. Przepływ będzie zmienny i dlatego zaleca się zastosowanie pompy z regulacją prędkości obrotowej, takiej jak Grundfos ALPHA2.

Nowa ALPHA2

Otwórz

ALPHA2 - nowa

Pełny typoszereg wysoko sprawnych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych do instalacji ogrzewania i ciepłej wody

ALPHA2 L

Otwórz

ALPHA2 L N

Energooszczędne pompy do cyrkulacji ciepłej wody w domach jednorodzinnych   i wielorodzinnych

UPS

Otwórz

UPS

Pełny typoszereg 3-biegowych pomp obiegowych UPS dostępnych   w wykonaniu na 50 i 60 Hz.

ALPHA3

Otwórz

ALPHA3

ALPHA 3 to nasza najnowsza pompa obiegowa przeznaczona do systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.