Oczyszczanie ścieków


 
 

Przegląd

Oczyszczanie ścieków to proces usuwania zanieczyszczeń z wody odprowadzanej z gospodarstw domowych, obiektów przemysłowych i handlowych, a także ze spływów powierzchniowych. Oczyszczanie tych ścieków zazwyczaj obejmuje mechaniczne, biologiczne i chemiczne procesy usuwania zanieczyszczeń. Grundfos może dostarczyć pełny typoszereg komponentów do kompletnej mechanicznej, biologicznej i chemicznej oczyszczalni ścieków.

Proces oczyszczania ścieków zmienia się od procesów polegających wyłącznie na sedymentacji w prostych zbiornikach, do zaawansowanych procesów oczyszczania biologicznego, jakie znamy dzisiaj. Oczyszczanie ma na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zawartych w wodach odpadowych, takich jak bakterie i wirusy, składniki zużywające tlen, odżywki, leki, substancje chemiczne i metale ciężkie ze ścieków, zanim zostanie odprowadzona do odbiorników wody.

Grundfos posiada dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu układów sterowania i monitorowania dla rozwiązań pompowych oraz produkuje własne silniki pomp dla wszystkich rodzajów płynów i wydajności. Zapewnia to idealne dopasowanie pomiędzy hydrauliką, silnikami, instalacją elektryczną, i wszystkich innymi komponentami mechanicznymi, które tworzą kompleksowe rozwiązanie pompowe, zapewniające najlepszą możliwą sprawność.

Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Grundfos dostarcza zewnętrzne napędy o zmiennej prędkości obrotowej (Grundfos CUE), które są wstępnie zaprogramowane dla typoszeregu produktów firmy Grundfos, zapewniając optymalne działanie.

Silniki o wysokiej sprawności, opracowane przez firmę Grundfos, z lub bez wbudowanego lub zewnętrznego napędu o zmiennej częstotliwości, spełniają, a w niektórych przypadkach przekraczają, wymagania określone przez przepisy dotyczące sprawności silników elektrycznych, na całym świecie. Biorąc pod uwagę, że koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą, przejście do pomp firmy Grundfos z technologią silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50% i zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

Grundfos oferuje szeroką gamę sprzętu zaprojektowanego specjalnie do obsługi i oczyszczania wód odpadowych. Proekologiczne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wymaga, aby rozwiązanie było trwałe i zapewniające efektywność ekonomiczną oraz bezawaryjną pracę. Grundfos pozostaje z Tobą i Twoją instalacją na długi czas, oferując protokólarne przekazanie do eksploatacji, gwarantujące poprawny montaż, a umowy serwisowe oferują objęcie nimi wszystkich potencjalnych działań, od regularnej konserwacji do gospodarki częściami zamiennymi.