Przepompownia sieciowa

Przegląd

Przepompownia sieciowa zapewnia gromadzenie i transport wód odpadowych do większych przepompowni. Grundfos może dostarczyć i dostosować do indywidualnych wymagań kompletną przepompownię sieciową, która będzie odpowiadała Twoim wymaganiom pod względem wielkości i konstrukcji. Grundfos może dostarczyć kompletne prefabrykowane przepompownie z układami pomp głębinowych, czujnikami poziomu i układami sterującymi, które mogą być również uzupełnione o rozwiązania dozujące.

Prefabrykowane rozwiązanie przepompowani dostarczane jest jako komplet w jednej obudowie, z pompami, orurowaniem, zaworami, elementami sterowania i oprzyrządowaniem serwisowym. Urządzenie prefabrykowane jest łatwe do przetransportowania, gdziekolwiek jest to konieczne. Ponadto firma Grundfos może wyposażyć pompy w funkcjonalności, które zapewnią ochronę przed uderzeniem wodnym i pomogą zmniejszyć odkładanie się H2S, poprzez skrócenie czasu retencji w rurach.

Działanie systemów wód odpadowych wiąże się z dużymi wahaniami zapotrzebowania na wydajność, a Twoje rozwiązania pompowe muszą być w stanie zareagować natychmiast po zmianie zapotrzebowanie lub wystąpieniu incydentów, chroniąc system przed ryzykiem np. uderzenia hydraulicznego.

Typoszeregi pomp SE/SL i S firmy Grundfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku przy dużych natężeniach przepływu ścieków i mogą być montowane jako suchostojące lub zanurzone, podczas gdy typoszereg pomp z rozdrabniaczami SEG jest idealny do ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych i jest zdolny do ciągłej pracy przy pełnym zanurzeniu. Innowacyjne rozwiązania firmy Grundfos, takie jak pompy wód odpadowych z funkcjonalnością AUTOADAPT, upraszczają sterowanie pracą pompowni i redukują koszty, eliminując 75% wezwań serwisu i zmniejszając koszty montażu i rozruchu o 50%.

Szereg sterowników poziomu firmy Grundfos oferuje wysoce niezawodny monitoring i sterowanie pracą do sześciu pomp, przy czym mogą one współpracować z zabezpieczeniem silnika i przetwornicami częstotliwości. Obszerny typoszereg akcesoriów czujnikowych – takich jak czujniki poziomu, przepływu i temperatury – zapewnia dostarczanie danych wymaganych przez układ sterowania pompami.

Sterowniki dedykowane Dedicated Controls dla przepompowni mają wbudowaną funkcjonalność przeciwdziałania zatykaniu. Funkcja 'Płukanie i nawrót' zapobiega zatykaniu spowodowanemu rosnącą ilością składnika włóknistego w ściekach w danym dniu. Funkcja przeciwdziałająca zatykaniu działa przy wszelkich nietypowych zdarzeniach, aby uchronić pompy przed zablokowaniem, dla uniknięcia kosztownych przestojów.

Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Firma Grundfos dostarcza układy rozruchowe pomp i zewnętrzne napędy o zmiennej prędkości obrotowej (Grundfos CUE), sterowniki dedykowane (Dedicated Controls) do łatwego sterowania funkcjonalnościami pompy, oraz oparty na internecie system zdalnego zarządzania (Grundfos Remote Management) z łatwym w obsłudze interfejsem SCADA.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe oferują objęcie nimi wszystkich potencjalnych działań, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi i audyty pomp, do zapewnienia optymalnej pracy.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Pozwól, aby wody odpadowe kontynuowały swoją wędrówkę bez przeszkód. Wybierz rozmiar przepompowni i projekt dostosowany do Twoich potrzeb.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy