Odbiór mleka


 
 

Przegląd

Odbiór mleka

Typoszereg pomp sanitarnych firmy Grundfos jest idealny w zastosowaniach do odbioru mleka, kiedy to ważne jest, aby sprawnie transportować mleko z jednego zbiornika do drugiego – lub z cysterny do mleczarni.

W zdecydowanej większości mleczarni mleko jest transportowane z cysterny do zbiorników za pomocą jednostopniowej pompy odśrodkowej. Jeśli wymagane jest wyższe ciśnienie, dostępna jest pompa wielostopniowa. W celu zupełnego opróżniania cysterny z mleka możemy dostarczyć jednostopniową pompę samozasysającą, która sama wytwarza podciśnienie.

Czyszczenie: Wszystkie pompy sanitarne są przystosowane do mycia w systemie CIP, co umożliwia skuteczne czyszczenie zbiorników, rurociągów i linii technologicznych, bez demontażu jakichkolwiek urządzeń. System CIP można zastosować także do cysterny na mleko, aby umożliwić łatwe i pewne na 100% wyczyszczenie wnętrza zbiornika. Każdy proces CIP realizowany jest przez jednostopniową pompę samozasysającą, aby skutecznie usunąć detergenty ze zbiorników i rurociągów, do ostatniej kropli.

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos posiadają certyfikat EHEDG. Niektóre modele posiadają także certyfikat 3A.
  • Jeśli utleniające środki do dezynfekcji uwalniają bakterie, należy wybrać mechaniczne uszczelnienia wału typu SiC/SiC.