Przepompownia główna

Przegląd

Przepompownie w systemach transportu wód odpadowych przeznaczone są do obsługi ścieków surowych, które są odbierane z podziemnej kanalizacji grawitacyjnej lub przepompowni sieciowych. Przepompownie główne są zwykle zaprojektowane tak, aby jedna pompa lub jeden zestaw pomp mógł poradzić sobie w warunkach normalnego dopływu szczytowego. Wiele głównych przepompowni wód odpadowych wyposażonych jest w układy pomp suchostojących, chociaż układy pomp pracujących w zanurzeniu mają dużo zalet, w postaci niższych kosztów eksploatacji, większej niezawodności i niższych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę. Grundfos jest w stanie dostarczyć kompletne rozwiązania zarówno z pompami suchostojącymi, jak i zanurzonymi.

Grundfos może dostarczyć układy i rozwiązania pompowe dla wielkich przepompowni, które można w pełni dostosowywać do indywidualnych potrzeb, zarówno w istniejących instalacjach, jak i zupełnie nowych projektach, wraz ze wszystkimi zaworami, wyposażeniem elektrycznym i pompami, które są łatwe do serwisowania.

Podczas projektowania przepompowni specjaliści firmy Grundfos mogą stosować symulacje z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD) w celu dokładnego przedstawienia graficznego przepływa i ciśnienia płynu w dowolnym miejscu instalacji rurowej. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zasymulować i wykryć problemy z przepływem w trakcie symulacji i usunąć ich przyczyny przed rozpoczęciem budowy, budując podziemne pompownie, które będą działały dobrze przy niskich i wysokich przepływach, i które będą ulegały samoczyszczeniu, zmniejszając zużycie i nieprzyjemne zapachy poprzez ciągłe usuwanie osadów i ciał stałych.

Typoszeregi pomp SE/SL i S firmy Grundfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytku przy dużych, zmiennych przepływach ścieków, a nadają się do montażu jako suchostojące lub zanurzone.

Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Firma Grundfos dostarcza układy rozruchowe pomp i zewnętrzne napędy o zmiennej prędkości obrotowej (Grundfos CUE), sterowniki dedykowane (Dedicated Controls) do łatwego sterowania funkcjonalnościami pompy, oraz oparty na internecie system zdalnego zarządzania (Grundfos Remote Management) z łatwym w obsłudze interfejsem SCADA.

Systemy monitoringu i kontroli firmy Grundfos zawierają w sobie interfejsy komunikacyjne plug-and-play (podłącz i używaj), które są kompatybilne z 95% standardów komunikacyjnych dostępnych na rynku. Obszerny typoszereg akcesoriów czujnikowych – takich jak czujniki poziomu, przepływu i temperatury – zapewnia dostarczanie danych wymaganych przez układ sterowania pompami.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe oferują objęcie nimi wszystkich potencjalnych działań, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi i audyty pomp, do zapewnienia optymalnej pracy.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Wielkie przepompownie mogą być w pełni dostosowywane do indywidualnych potrzeb – dotyczy to zarówno istniejących instalacji, jak i całkowicie nowych projektów.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy