Obrabiarki - obróbka skrawaniem


 
 

Przegląd

Obrabiarki - obróbka skrawaniem

Typoszereg wysokosprawnych pomp firmy Grundfos oferuje niedoścignioną precyzję i stabilność w różnorodnych zastosowaniach związanych z obrabiarkami, obejmujących:

  • Szlifowanie
  • Toczenie
  • Frezowanie
  • Wiercenie
  • Cięcie piłą
  • Cięcie drutu
  • Cięcie elektroiskrowe.

Pompy te mogą być wykonywane na zamówienie, zależnie od rodzaju zastosowania, dla zapewnienia idealnego dopasowania do wszystkich wymagań. Wielostopniowe pompy firmy Grundfos mogą być dostarczane w wykonaniach o różnych długościach, zapewniając ciśnienie i wydajność ściśle dostosowane wymagań dla różnych materiałów. Będąc przystosowanymi w równym stopniu do montażu pionowego i poziomego, pompy te oferują jeszcze pełną dowolność w zakresie projektowania. Poza tym mogą być na życzenie dostarczane z wbudowanymi przetwornicami częstotliwości lub zaawansowanym rozwiązaniem elektronicznym (ang. E-solution), w celu zwiększenia sprawności i zoptymalizowania procesów, łącznie ze zmniejszeniem ilości ciepła wprowadzanego do czynnika chłodząco-smarującego.

Imponujący typoszereg wysokociśnieniowych pomp firmy Grundfos, opracowany specjalnie dla procesów szlifowania i wiercenia, zawiera modele, które sprawnie pracują przy ciśnieniu do 120 bar – jakie wymagane jest np. do wiercenia głębokich otworów. Cały typoszereg pomp przeznaczonych do zastosowań przy obrabiarkach dostępny jest w wykonaniach zarówno ze stali nierdzewnej, jak i z żeliwa. Jeśli wymagane będzie przystosowanie do określonych potrzeb, pomp te mogą być wyposażone w specjalne rozwiązania uszczelnień, silniki z wbudowanym wtykiem HAN10ES, silniki na częstotliwości 50/60Hz, jak również na wszelkie możliwe napięcie zasilania.

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy dla przemysłu obrabiarkowego wyposażone są w wysokosprawne silniki klasy EFF1.