Pompownie lokalne

Przegląd

Zapewnienie prawidłowej równowagi pomiędzy niezależnymi systemami a strefami ciśnienia jest bardzo ważnym fragmentem kierowania instalacją wodociągową. Precyzyjne zarządzanie strefami ciśnienia dokonywane przez typoszereg wielostopniowych zestawów podnoszenia ciśnienia Grundfos Hydro MPC, wykorzystujących wielostopniowe pompy odśrodkowe (CR), zapewnia niezawodność systemu i minimalizuje jego obciążenie.

Szereg sterowników poziomu firmy Grundfos oferuje wysoce niezawodny monitoring i sterowanie pracą do sześciu pomp, przy czym mogą one współpracować z zabezpieczeniem silnika i przetwornicami częstotliwości. Obszerny typoszereg akcesoriów czujnikowych – takich jak czujniki poziomu, przepływu i temperatury – zapewnia dostarczanie danych wymaganych przez układ sterowania pompami.

Grundfos opracował typoszereg wyspecjalizowanych modułów komunikacji i elementów sterowania pokrywający każde możliwe zapotrzebowanie, począwszy od czujników, poprzez podzespoły magistrali BUS, do elementów zdalnego sterowania i oprogramowania dostosowywanego do indywidualnych wymagań, aby zapewnić możliwość odbioru danych i sterowania w wybranym zakresie. Wszystkie nasze produkty wykorzystują otwarty protokół, a więc mogą współpracować z systemem, jaki Ty wybierzesz.

Tradycyjnie użycie związków chloru jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji chemicznej. Grundfos może objaśnić działanie i dostarczyć rozwiązania do dezynfekcji wody z wykorzystaniem związków chloru.

Grundfos jest w stanie dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności i opartych na różnych technologiach do flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH. Poza tym firma Grundfos oferuje pełny asortyment akcesoriów elektronicznych i elektrochemicznych do sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.

Demand Driven Distribution

Demand Driven Distributionimage dropshadow

Obniż nadmierne ciśnienie

Gdy obniżysz ciśnienie pompy o 50%, zredukujesz straty przeciekowe przynajmniej o 30%.

Zobacz jak dystrybucja sterowana zapotrzebowaniem (ang. Demand Driven Distribution) może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i energię.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Komunikacja i koordynacja zapewnia prawidłową równowagę pomiędzy niezależnymi systemami a strefami ciśnienia.

Rozpocznij przegląd interaktywny.