Ługowanie w złożu


 
 

Przegląd

Ługowanie w złożu, albo górnictwo otworowe surowców rozpuszczalnych, to proces odzyskiwania takich minerałów, jak miedź i uran, za pośrednictwem wywierconych otworów sięgających do utworu, bez stosowania górnictwa konwencjonalnego. Grundfos może dostarczyć pompy głębinowe i z wlotem osiowym, które zapewnią skuteczne pompowanie roztworów jałowych lub nasyconych do złoża i z powrotem do zakładu przetwórstwa minerałów.

Roztwory do ługowania różnią się w zależności od złoża rudy, od wody słodkiej dla złóż soli do roztworów kwaśnych dla miedzi i kwasu lub wodorowęglanu sodu dla uranu. Stawia to wysokie wymagania odnośnie budowy pompy, a Grundfos oferuje pompy dostosowane do ługowania in-situ. Typoszeregi pomp są dostępne w wykonaniu z wysokogatunkowej stali lub, w niektórych przypadkach, z tytanu, oraz z napędem magnetycznym lub różnymi rodzajami rozwiązań uszczelniania wału. Rozwiązanie pompowe firmy Grundfos może obsługiwać roztwory o bardzo niskim pH i kwas siarkowy(VI) w niskich albo wysokich, powyżej 90%, stężeniach.

Nasz kompletny typoszereg systemów pomp dozujących, na dużą lub małą wydajność, oparty jest na różnych technologiach, a Grundfos może również dostarczyć akcesoria elektroniczne i elektrochemiczne do pełnej kontroli, jak również w pełni automatyczny układ, ze sterownikami PLC, do przygotowywania i niezawodnego dozowania suchego materiału.

W przypadku możliwych dużych wahań zapotrzebowania na wydajność, i zainstalowania wielu pomp, dodanie napędów o zmiennej częstotliwości wyrówna obciążenie hydrauliczne studni, dostosowując automatycznie prędkość obrotową pomp do zapotrzebowania. Zapewnia to optymalne dostarczanie nasyconego roztworu do utworu.

Zabezpieczenie silnika firmy Grundfos zostało opracowane dla pomp a nie dla samego silnika, a stosowane razem z modułem interfejsu zapewnia specjalną regulację poziomu odwadniania, co daje większą ochronę, ponieważ mierzone są parametry inne niż określające warunki elektryczne w silniku. To umożliwia czasowe procedury zatrzymywania/uruchamiania, które nie szkodzą pompie ani silnikowi i pomagają uniknąć nagłych przerw w zasilaniu.

Rozwiązania pompowe firmy Grundfos pozwalają na maksymalne wykorzystanie wody technologicznej z odzysku, zmniejszając zużycie wody surowej i minimalizując pobór wody uzdatnionej. To minimalizuje wpływ całego procesu na lokalne środowisko, co jest jednym z najważniejszych celów dzisiejszego, nowoczesnego, przemysłu górniczego.

Odpowiedni dobór materiału jest najważniejszą metodą zapobiegania korozji, przedłużającą żywotność systemów pompowych. Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do utrzymania rozwiązania dostarczającego wodę. Poza tym firma Grundfos dostosowuje umowy na protokólarne przekazanie do eksploatacji i umowy serwisowe do Państwa wymagań, i może także określić skład zestawów części zamiennych oraz części zamienne zalecane do posiadania na miejscu.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email