Kotły grzewcze (wodne)


 
 

Przegląd

Kotły grzejne (wodne)

Jedno- i wielostopniowe pompy firmy Grundfos do kotłów grzejnych przystosowane są do temperatur do 140°C. Wszystkie te pompy mogą być dostarczane z silnikami wyposażonymi w przetwornicę częstotliwości (do mocy 22 kW), montowaną na ścianie lub zintegrowaną z silnikiem, co zapewnia stałość ciśnienia i temperatury w układzie. Jeśli wymagane jest istnienie bocznika kotła, w celu uniknięcie naprężeń termicznych, oferujemy wysoce niezawodną pompę, która będzie utrzymywała stałą temperaturę w kotle.

Ważne uwagi

  • Jako że rozwiązania z bocznikiem kotła często pracują przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia i cieczy, istotne jest staranne zaprojektowanie pompy dla tego wymagającego środowiska.